Inversor de frequência i510 protec
O inversor de frequência i510 protec utiliza a mesma tecnologia testada e aprovada usada em inversores de armário elétrico, com diferenças somente em termos de design adaptado. Se não houver espaço suficiente no armário elétrico ou o inversor precisar ser montado diretamente no motor em vários módulos de máquina, esse dispositivo versátil e confiável é a solução certa.
Cumpre os requisitos da Diretiva Ecodesign e da norma EN IEC 61800-9-2.
Áreas de aplicação: sistemas de acionamento do transportador, sistemas de acionamento para deslocamento, bombas, ventiladores, etc.
Destaques
- Versões com teclado, módulo USB ou módulo de diagnóstico WiFi para um fácil comissionamento
- Opções de rede fieldbus conforme o padrão industrial
Dados técnicos e características
| Dados técnicos | 0.37 ... 11 kW |
|---|---|
| Conexões | 1 AC 120 V |
| Comunicação | CANopen |