Painel web v450
Visualizações de máquina com uma bonita estética em design moderno, que também podem ser operadas de forma intuitiva, estão se tornando cada vez mais importantes. Com o painel web v450 e nossa oferta baseada na web, que consiste na ferramenta de planejamento de projeto EASY UI Designer e FAST UI Runtime para controladores c430, c520 e c550, oferecemos a solução para tais visualizações.
O painel web v450 possui uma carcaça totalmente fechada com proteção IP67, sendo assim adequado para aplicações flexíveis. Pode ser montado em um braço de suporte, em uma parede ou na parede do armário elétrico. A complexidade de cabeamento é mínima, pois a comunicação e a alimentação são feitas via Power over Ethernet (PoE). É oferecida uma interface USB através de um cabo adaptador.
Destaques
- Display colorido TFT em 7", 10.1" e 15.6"
- Painel frontal robusto e multitouch
- Grau de proteção IP67
- Design moderno e elegante
- Energia via Ethernet (PoE) para cabeamento simples
Dados técnicos e características
| Processador | i.MX8M Mini Quad ARM Cortex-A53 (1.60 GHz) |
|---|---|
| Sistema operacional | Linux |
| Display | 7" (17.8 cm), 1024 x 600 pixels |
| Comunicação | Ethernet 10/100 Mbps |