Inverter i510 cabinet
L’inverter i510 cabinet è un apparecchio compattoper quadro elettrico con funzionalità scalabili. È versatile, affidabile e facile da comandare.
Soddisfa i requisiti della Direttiva Ecodesign e della norma EN IEC 61800-9-2.
Ambiti di impiego: convogliatori, azionamenti di trazione, pompe, ventilatori, miscelatori, ecc.
Caratteristiche principali
- Design salvaspazio con 60 mm di larghezza (fino a 4 kW) e 130 mm di profondità (fino a 11 kW), occupa poco spazio nel quadro elettrico
- Innovative opzioni di interazione (ad es. via WLAN) consentono nuovi tempi record di messa in servizio e una diagnostica particolarmente agevole
- Facilità d’uso
Dati tecnici e caratteristiche
| Dati tecnici | 0.25 ... 15 kW |
|---|---|
| Collegamenti | 1 AC 230 V |
| Comunicazione | CANopen |