IE6 háromfázisú AC-motorok m550-V + i650 motec
Az m550-V háromfázisú AC-motorokkal a motorveszteségek az IE3 motorokhoz képest akár 60 %-kal csökkennek, és a motorok meghaladják a világszerte érvényes energiahatékonysági követelményeket. A világ számos régiójában ösztönzik az IE6 energiahatékonysági osztályú (Kínában 1. fokozat) motorokba történő beruházásokat a CO₂-kibocsátás jelentős csökkentése érdekében
Az IE6 háromfázisú m550-V motorok a 0.25 ... 7.5 kW teljesítménytartományt fedik le, és az IE6 szerint a legmagasabb hatékonyságot nyújtják.
Fő jellemzők
- A legmagasabb IE6 energiahatékonysági osztály az IEC TS 60034-30-2 szerint és 1. fokozat a GB30253-2024 szerint, gazdaságos és hosszú távon biztonságos alkalmazáshoz számos területen és országban
- Akár 300 %-os indítási nyomaték álló helyzetből
- A mérete olyan kompakt, mint egy standard háromfázisú AC-motor
- A motorok érzékelő nélküli üzemre vannak optimalizálva a Lenze frekvenciaváltókkal
- Skálázható moduláris rendszer a gépekkel kapcsolatos követelményekhez való optimális igazodáshoz
- Egyszerű csatlakozás kapocsdobozokkal vagy a piacon beszerezhető dugós csatlakozókkal a gyors üzembe helyezés érdekében
- A fordulatszám integrált frekvenciaváltóval történő testre szabása univerzális felhasználást tesz lehetővé.
- Bővített funkciókínálat: Logic PLC, táblázatos pozicionálás, „Biztonságos nyomatékelvétel (STO)” CIP Safety segítségével
Műszaki adatok és tulajdonságok
| Műszaki adatok | 0.25 ... 7.5 kW |
|---|---|
| Kivitel | B3 |