Modular drive solutions for robotics

Megoldásaink robotalkalmazásokhoz

Optimális alkalmazáshoz illeszkedő átfogó partnerhálózat

garantálja az ideális mechanikát

 

Legnagyobb pontosság – a folyamathoz szinkronizálva

Programozás helyett paraméterezés:

gyors indítás a gördülékeny üzembe helyezésért

 

Állapotfigyelés és adatelemzés

 

Digitális iker: a szoftver és a mechanika kényelmes tesztelése,

optimalizálása és validálása

 

Mindent egykézből

 

Energiahatékony robotok tervezése

Lenze FAST Robotics — moduláris szoftvermodulok minden típusú robothoz

A Lenze FAST Robotics segítségével a PLCopen szabványokon alapuló,

jövőbiztos szoftverplatformot kínálunk, amely moduláris és bővíthető. Az előre meghatározott robottípusoknak köszönhetően azonnal elkezdheti az alkalmazások létrehozását, és gyorsan integrálhatja a robotokat a gyártósorokba.

A Lenze PLC robotokat és gépeket vezérel, csuklós karú robotokat illetve kinematikát támogat

6 szabadságfokig különböző segédtengelyekkel.

A „PLCopen Motion Control” című könyv megkönnyíti a

belépést a robotika világába.

Programozás helyett paraméterezés

A Lenze FAST Robotic készlet komplett technológiai alkalmazásokat és számos kiegészítő funkciót tartalmaz így a robot paraméterezéssel üzembe helyezhető. Ez jelentősen lerövidíti a fejlesztési időt. Parancsok vagy modulok hozzáadásával a kód megváltoztatása nélkül a szoftver újrafelhasználható és karbantartható marad. Az alkalmazások mellett a FAST olyan rendszerszolgáltatásokat is kínál, mint az eszközkezelés, az állapotfigyelés és az OEE nyomon követése. A FAST rövid távú funkcióbővítést is lehetővé tesz az ügyfelek igényei szerint.

Kinematic​
Delta 3 and Delta 4

Kinematic​
Delta 2

Kinematic​
Portal

Kinematic​
Belt Portal

Kinematic​
Articulated P

Kinematic​
Scara

Kinematic​
Linear Delta

Kinematic​
Articulated

Kinematic​
Customized

Korlátlan rugalmasság a robotikában

Integrált robotika

Robottechnikai megoldásainkkal nincs szükség további vezérlőre, programozási környezetre vagy kapcsolószekrényre.

A mozgások és a gépi funkciók közvetlenül a vezérlőn jönnek létre az IEC 61131-3 szerint – az alkalmazottak speciális képzése nélkül. A robot zökkenőmentesen és szinkronban működik a géppel. Minden alkatrész, például robotok, érzékelők, szállítószalagok, megfogók és fénysorompók integrálva vannak, és tökéletesen koordinálják az EtherCAT-en keresztül.

Építőelemek robotokhoz

Bármilyen robot kinematikát rugalmasan integrálhat a gépébe – legyen szó Scaráról, Deltáról, Portálról vagy csuklós karról. A Lenze nyílt szabványokra támaszkodik, és bármikor lehetővé teszi a geometria módosítását.

A szoftverrel változatokat valósíthat meg, és így maximalizálhatja a szabadságot és a hatékonyságot. Növelje termelékenységét innovatív technológiánkkal.

Integrált digitális iker

Az integrált digitális iker lehetővé teszi a programozást és az üzembe helyezést hardver nélkül. A szimulációk lehetővé teszik a tesztelést és az optimalizálást az üzem felépítése előtt. A frissítések alacsony kockázattal és a műveletek megszakítása nélkül hajthatók végre. Minden közvetlenül a vezérlőn fut, nincs szükség további számítógépekre vagy

licencekre. A mozgás pontosan megfelel a szimulációnak, szükség esetén gyorsan és egyedileg is beállíthatók – a nagyobb hatékonyság és a rövidebb fejlesztési idő érdekében.

Trendek a robotikában

AI a robotikában

A Lenze mesterséges intelligenciát használ az állapot megfigyelés és szervíztervezés területén. A gépi tanulás felhasználható a normál viselkedéstől való eltérések

korai észlelésére további érzékelők nélkül. Az i750 szervohajtások szenzorkiéetéklése lehetővé teszi a hibák pontos, mégis robusztus korai felismerését.

Robotok a logisztikában

Gyártási folyamatainak végén használt alkalmazásai is

Fókuszban vannak nálunk : Delta robotokkal, Portálrobotokkal, Scara robotokkal, de bármilyen kinematikával is lehetséges a csomagolás, kartonozás vagy pick and place alkalmazások. Ezeken a területeken a Lenze FAST szoftverkészlet átfogó megoldásokat kínál.

A szoftver és a robotika egyesül

A Lenzénél a robotok útvonaltervezése a PLC-ben történik, és a robotok teljes mértékben integrálva vannak a PLC-be.

A modern szoftverarchitektúra, amely lehetővé teszi a feladatok beillesztését, megkönnyíti az alkalmazás bővítését.

A robotok demokratizálása

Lenze nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a FAST Robotics egyszerű és érthető legyen. Az üzembe helyezés a lehető leggyorsabb és költséghatékonyabb legyen.​ A FAST technológiai modulokkal szakértői ismeretek nélkül is beépíthetők a robotok a gépbe. Továbbá interaktív képzéseink és a Lenze PLCopen Motion Control könyve tovább csökkenti a bizonytalanságokat

Tudjon meg többet megoldásainkról most

Kapcsolat