Mosóegységek hajtásai

Guruló mosóegységekhez, mosóalagutakhoz és önkiszolgáló mosáshoz

A nedvesség, a szennyeződések és a vegyi anyagok olyan kihívást jelentő körülmények, amelyek között az autók és más járművek mosóinak megbízhatóan kell működniük.

Ezek a rendszerek, valamint a víztisztító berendezések vagy a központi porszívók elektromos energiát igényelnek. A költséges erőforrásokkal való takarékos bánásmód itt különösen fontos, így az invertervezérlésű hajtások alkalmazása több mint ésszerű.

Az i500 frekvenciaváltók optimalizálják a mosás közbeni fordulatszámot, így alacsonyabb energiafogyasztást és nagyobb hatékonyságot biztosítanak. A vízfogyasztás is csökken, és a mosóegységek átfutási ideje is optimalizálható. A rendszerek megbízhatóságának garantálása érdekében a Lenze frekvenciaváltók néhány további lehetőséggel rendelkeznek, mint például a távszerviz és a megelőző karbantartás.

A skálázott inverter-portfólió tökéletesen megfelel a mosástechnika kihívást jelentő követelményeinek.

 

Korlátozott telepítési hely

Az osztályukban legkisebbek új lehetőségeket nyitnak meg, és így segítenek a költségek megtakarításában: A mindössze 60 mm| 2,36 in széles (4 kW | 5,0 LE-ig) és 130 mm | 5,13 in mély (11 kW | 15 LE-ig) vezérlőszekrényben kevés helyet foglaló, mindössze 60 mm| 2,36 in széles (4 kW | 5,0 LE-ig) és 130 mm | 5,13 in mély (11 kW | 15 LE-ig) vezérlőszekrénybe több inverter is könnyedén beépíthető, akár egy portálmosó berendezés vékony vezérlőszekrényébe is. Még a magas IP66 /NEMA 4X védettségi fokú, decentralizáltan beszerelt változat is csak 1,8 kg | 4,0 Lb súlyú, így 190 x 140 x 117 mm | 7,48 x 5,51 x 4,61 in (H x Sz x D) méretű, könnyű és kompakt megoldás.

  

Költségmegtakarítás

Az inverterek számos apró részlete megkönnyíti a kezelést, és jelentősen csökkenti a telepítési, üzembe helyezési és szervizelési időt, így a költségeket is. Az erőfeszítéseket csökkentik: a feszültségmentes paraméterezés, a nagyon egyszerű menüvezetés és a praktikus gyári beállítások, valamint a dugaszolható csatlakozók és a könnyen használható memóriamodulok.

 

Rugalmasság

Találja meg a legjobb megoldást minden környezethez:

  • IP20 vagy IP66 (NEMA 4X beltéri és kültéri)
  • Falra vagy motorra szerelés
  • Különböző telepítési helyekre 1ph/110V és 3ph/600V között
  • Teljesítményváltozás 0,25 és 132 kW (0,33 és 180 LE) között.
  • Választhat az ár- vagy a funkcióoptimalizálás között.

 

Tudjon meg többet a frekvenciaváltók alatt

 

Kapcsolat