Nagy teljesítményű hajtástechnika a Lenze frekvenciaváltóival az újrahasznosító és ömlesztett anyagok feldolgozására szolgáló üzemek számára

Az újrahasznosítási és ömlesztett anyagok feldolgozási folyamatai rendkívüli követelményeket támasztanak a hajtástechnológiával szemben. A nagy terhelési csúcsok, az abrazív anyagok, a poros környezet és az ingadozó anyagáramok nagy nyomatékú, robusztus és megbízható hajtásrendszereket igényelnek – miközben egyidejűleg az energia- és üzemeltetési költségek csökkentésének nyomása is fennáll.

Milyen alkalmazást keres?

Jellemző kihívások

  • A motorok és hajtóművek nagy mechanikai terhelése
  • Erősen ingadozó nyomatékok és gyakori indítási ciklusok
  • Folyamatos működés magas energiafogyasztással
  • Zord környezeti feltételek beltéren és kültéren
  • Hely- és költségkorlátok a telepítés és karbantartás során


Application Guide:​ Recycling and bulk material plants with Lenze VFDs
           

 


Quick Start Guide:​ Recycling and bulk material plants with Lenze VFDs
                                    Recycling and bulk material plants with Lenze i550 / i650 motec   

 

A Lenze VFD-k előnyei ömlesztett anyagok és újrahasznosító gépek esetében

Frekvenciaváltóink széles teljesítménytartományt fednek le 0,25 és 132 kW között, és IP20, IP55 vagy IP66 kivitelben kaphatók vezérlőszekrénybe, falra vagy motorra szerelhető változatban. Úgy tervezték őket, hogy ellenálljanak az újrahasznosító és ömlesztett anyagokat feldolgozó üzemek zord környezeti feltételeinek, és -30 és +60 °C közötti hőmérsékleti tartományban is megbízhatóan működnek.

Az i550 motec különösen kompakt, motorra szerelhető megoldásokat kínál 45 kW-ig – ideális szűk beépítési helyre és decentralizált alkalmazásokhoz.

Az i650 motec PLC-funkciókat, IO-Link mastert és energiavisszanyerést integrál közvetlenül a hajtásba. Ez jelentősen csökkenti a szekrényben szükséges helyigényt, a kábelezést és a tervezési munkát, így csökkentve a rendszer teljes költségét.

A Svájcban kifejlesztett és Németországban, az USA-ban és Kínában gyártott Lenze frekvenciaváltók világszerte egységes minőségi szabványokat és helyi támogatást jelentenek.

Kompakt teljesítmény a vezérlőszekrényéhez

i550 szekrény

IP20 | NEMA 250 nyitott típus

  • 40%-kal kevesebb helyet igényel: a kompakt hajtások támogatják a vezérlőszekrény áramvonalas kialakítását, egymás mellé történő felszereléssel, a teljesítmény csökkenése nélkül
  • A 200%-os túlterhelhetőség kompaktabb hajtásválasztást tesz lehetővé
  • Sima működés S-rampákkal
  • Aszinkron és állandó mágneses motorok támogatása
  • Támogatja az IT-hálózatokat mobil telepítésekhez
  • Beépített tartófék-vezérlés
  • Dinamikus fékezés beépített fékchopperrel
  • Billentyűzetes felhasználói egységek [m/s]
  • Konfigurálható leállási pozicionálás leállási módszerként
  • Támogatja az ATEX telepítést egy külső ATEX hőmérséklet-védelmi relé csatlakoztatásával az i550 STO modulhoz (SIL 3 / PL e)
  • A kiegészítő hajtások (pl. szivattyúk, ventilátorok stb.) általános funkciói: PID-szabályozás, áramkimaradás-átvitel, automatikus újraindítás stb.

További információk

Decentralizált frekvenciaváltók zord környezeti feltételekhez

i550 protec

IP66 | NEMA 4X
IP55 | NEMA 12

  • Robusztus felépítés: IP66 és NEMA 4X védelmi osztály, kültéri használatra alkalmas, -30 és +60 °C közötti zord környezeti feltételeknek is ellenáll
  • 60%-kal kompaktabb, mint a piacon elérhető hasonló megoldások
  • Opcionális: Testreszabható bővítődoboz a jelzőfények, kapcsolók és leválasztók ügyféloldali felszereléséhez.

További információ

i550 / i650 motec

IP66 | NEMA 4X
IP55 | NEMA 12

  • Beépített „globális” egyenáramú tápegység a rögzítőfékhez, 180 VDC/215 VDC-re konfigurálható, a hálózati feszültségtől függetlenül
  • Dinamikus fékezés környezetbarát, a hálózatba visszatáplált energia-visszanyeréssel, amely könnyen integrálható
  • Kiterjesztett segédfeszültség: belső 24 V-os tápellátás 0,4 A-ig; külső 24 vagy 48 V-os tápellátás 1 A-ig
  • Csatlakozók az egyszerű telepítéshez
  • i650 motec integrált Codesys-alapú PLC funkcionalitással és IO-Link master funkcióval, kiterjesztett biztonsági funkciókkal és alapvető pozicionálási funkciókkal

További információk

Erőteljes és könnyen használható hajtáscsomag, amely egy hajtómotorból és egy frekvenciaváltóból áll

A g500 hajtómotor és az i550/i650 frekvenciaváltóból álló csomagot nagy terhelésekre és dinamikus követelményekre tervezték az újrahasznosítási és ömlesztett anyagok kezelési rendszereiben.

A következőket használják:

  • Kúpkerekes hajtómotorok
  • Homlokkerekes hajtómotorok
  • Feltűzhető hajtómotorok

A nyomaték akár 20 000 Nm is lehet.

A motorok IE3, IE5 vagy IE6 energiahatékonysági osztályokban kaphatók, és konfigurálhatók akár standard 50/60 Hz-es változatként, akár kompakt 87/120 Hz-es változatként. A hagyományos 50 Hz-es technológiához képest a 120 Hz-es változatok jelentősen kompaktabb hajtóműves motorokat tesznek lehetővé, miközben megőrzik az azonos teljesítményt. Ez beruházási költségeket és súlyt takarít meg.

Az i550/i650 frekvenciaváltóval kombinálva az IE5 rendszer akár 250%-os túlterhelési kapacitást, valamint érzékelő nélküli pozicionálást tesz lehetővé.

Egyszerű, decentralizált alkalmazásokhoz a portfóliót a legfeljebb 1,36 kW teljesítményű Smart Motor m300 egészíti ki, amely legfeljebb öt rögzített paraméterű fordulatszám-fokozattal rendelkezik.

A tervezés a Lenze Engineering Tools segítségével történik, a terhelés és az energia szempontjából optimalizált hajtáskonfiguráció érdekében.

További információ

A hajtástechnika optimális alkalmazásai az újrahasznosítás és az ömlesztett anyagok területén

A Lenze frekvenciaváltói ideálisak a legkülönbözőbb anyagok kezeléséhez, például kavics és kő, aszfalt, beton, műanyag granulátum, gabona, magvak, takarmánytechnika, élelmiszeripar, vagy az újrahasznosító iparban, például háztartási hulladék, biomassza-hulladék, építési törmelék, műanyaghulladék és elektronikai hulladék.

Szállítószalag-technológia

Az öv-, lánc- és csigás szállítószalagok ömlesztett anyagok, hulladékok, kövek és újrahasznosított anyagok szállításához olyan robusztus hajtásokra szorulnak, amelyek könnyen felszerelhetők és megbízható, folyamatos működést biztosítanak. Az integrált funkcióknak – mint például a rögzítőfék-vezérlés, a regeneratív képesség vagy akár az érzékelő nélküli pozicionálás – köszönhetően a Lenze IE5/IE6 motorokkal motorokkal optimalizált rendszertechnológia valósítható meg.

Aprítás, zúzás és rostálás

Az aprítógépek, zúzógépek, trommel sziták és szitálórendszerek nagy túlterhelési kapacitású, szabályozott indítású és biztonságos leállítású frekvenciaváltókat igényelnek.

Válogatás, tisztítás és szárítás

A rezgőmotorok, ventilátorok, fúvók és szivattyúhajtások hatékony fordulatszám-szabályozásból és rugalmas alkalmazásból profitálnak: decentralizáltan vagy vezérlőszekrényben, egyszerű I/O-vezérléssel vagy nagy teljesítményű vezérléssel, számos terepi busztechnológia segítségével.

Mobil és nyílt terepi rendszerek

A nyílt terepen alkalmazott mobil újrahasznosító és ömlesztett anyagok kezelésére szolgáló rendszerek egyre inkább elektromosak, nem pedig hidraulikusak. Ez számos előnnyel jár:

  • Magasabb termelékenység a pontosabb vezérlésnek köszönhetően
  • 30%-kal alacsonyabb zajszint (2–5 dB)
  • Alacsonyabb karbantartási költségek és kevesebb meghibásodás

GYIK – Gyakran ismételt kérdések

Milyen kihívásokat jelentenek az újrahasznosítási és ömlesztett anyagok feldolgozási folyamatai a hajtástechnika számára?

Az újrahasznosítási és ömlesztett anyagok feldolgozási folyamatai rendkívüli igénybevételt jelentenek a frekvenciaváltók számára, mivel nagy terhelési csúcsokkal, erősen ingadozó nyomatékokkal, gyakori indításokkal és kopó anyagokkal működnek. Ezen felül a por, a nedvesség és a hőmérséklet-ingadozások is hatással vannak a motorokra és a hajtásokra.

Milyen hajtási feladatokra alkalmasak a Lenze megoldásai az újrahasznosítás területén?

A Lenze hajtásmegoldásai alkalmasak az újrahasznosító és ömlesztett anyagok feldolgozásával foglalkozó üzemek összes fontos hajtási feladatára, különösen a szállításra, aprításra, zúzásra, rostálásra, válogatásra, tisztításra, szárításra, valamint a nyílt terepen működő mobil újrahasznosító üzemekre. Tervezésük során figyelembe vették a nagy terheléseket, a folyamatos működést és a változó folyamatfeltételeket.

A Lenze frekvenciaváltói és motorjai alkalmasak poros és zord környezeti feltételek mellett történő használatra?

Igen, a Lenze hajtástechnológiáját kifejezetten zord ipari környezetekre tervezték. IP66-os védelmi fokozatuknak köszönhetően poros, nedves és nagy terhelésű alkalmazásokhoz alkalmasak – mind beltéri, mind kültéri környezetben, az újrahasznosító és ömlesztett anyagokat feldolgozó üzemekben.

A hidraulikus hajtások helyettesíthetők-e elektromos hajtásokkal?

Igen, a hidraulikus hajtások számos újrahasznosító és ömlesztett anyagokat kezelő létesítményben elektromos hajtásrendszerekkel helyettesíthetők. A Lenze elektromos megoldásai olyan előnyöket kínálnak, mint az alacsonyabb energiafogyasztás, a csökkentett karbantartási költségek, a csendesebb működés és a jobb szabályozhatóság – különösen a mobil rendszerekben.

Hogyan járulnak hozzá a Lenze frekvenciaváltói az energiahatékonysághoz?

A Lenze frekvenciaváltói az igényalapú fordulatszám-szabályozás, a hatékony motorok és az optimálisan összehangolt hajtásrendszerek révén növelik az energiahatékonyságot. Ez jelentősen csökkenti az energiafogyasztást és az üzemeltetési költségeket az újrahasznosítási és ömlesztett anyagok feldolgozási folyamataiban.

A Lenze támogatást nyújt a hajtásrendszerek tervezésében?

Igen, a Lenze mérnöki eszközökkel, alkalmazási szakértelemmel és műszaki tanácsadással támogatja a gépgyártókat és az üzemeltetőket. A cél egy optimálisan megtervezett hajtásmegoldás biztosítása, amely az újrahasznosítási és ömlesztett anyagok feldolgozási alkalmazások speciális követelményeihez igazodik. Az alkalmazási adatok, például a túlsebesség- és nyomatékgörbék felhasználásával meg lehet határozni a költség, méret, tartósság és energiahatékonyság szempontjából optimális megoldást.

Hogyan használható a Lenze 120 Hz-es technológiája kompaktabb hajtómotorok gyártásához?

A motor méretét a nyomatéka határozza meg. A magasabb fordulatszámok viszont nem igényelnek nagyobb beépítési helyet. Például a fordulatszám 1500 fordulat/perc (50 Hz)ről 3600 fordulat/perc (120 Hz)re történő növelésével a teljesítmény megduplázható szinte azonos méret és súly mellett. A hajtómű áttételi arányának módosításával az ügyfél ugyanazokat a teljesítményadatokat kapja meg egy feleakkora méretű hajtásegységgel.

Ennek a megoldásnak az a hátránya, hogy a 120 Hz-es motor működtetése csak frekvenciaváltóval lehetséges. Másrészt egy ilyen frekvenciaváltó jelentős energiamegtakarítást, nagyobb túlterhelési tartományt és a mechanika számára simább indítást is biztosít.

Hogyan érheti el a Lenze az érzékelő nélküli pozicionálást az IE5 motorokkal?

A hagyományos PM-vezérlési módszerek a PM-motort az alacsonyabb fordulatszám-tartományban, a névleges fordulatszám kb. 10 %-áig frekvenciafüggő árammal vezérlik, és csak ezután váltanak vektorvezérlésre. Ez elegendő szivattyú- és ventilátoralkalmazásokhoz, de kevésbé alkalmas nagy indítónyomatékot igénylő keverőgépekhez és anyagmozgatási technológiákhoz. A Lenze IE5/IE6 hajtásrendszerben a PM-vezérlés másképp működik, mivel a „0” fordulatszámtól a maximális 4500 fordulat/percig mindig pontosan ismeri a rotor pozícióját néhány fokos pontatlansággal, és 0 fordulatszámon akár 250 %-os túlterhelést is biztosít. Ez nagyobb teljesítményt eredményez kevesebb energiaveszteséggel.

Kapcsolat