Fedezze fel a Lenze frekvenciaváltók hatékonyságát ipari hűtéstechnikájában. Növelje hűtőkompresszorai teljesítményét az i550 cabinet szekrényes ill. az i550 protec terepi hajtásunkkal. A korlátozott hely nem probléma, frekvenciaváltóink készen állnak a használatra, mivel átlagosan 40%-kal kompaktabbak, mint a hasonló teljesítményü más eszközök. Kerülje el a rendszerhibákat robusztus invertereinkkel, amelyek -30 és +60 °C közötti hőmérsékleten is megbízhatóan működnek. Termékkínálatunk széles teljesítményspektrumot fed le 0,25 és 110 kW között, és IP20, illetve decentralizált kivitelben IP55/66 védettségű változatban elérhetőek.
![]()
Flyer: Refrigeration with Lenze VFDs
![]()
Application Guide: Refrigeration with Lenze VFDs
![]()
Quick Start Guide: Refrigeration
with Lenze VFDs (EN)
A hűtőrendszerben használt Lenze meghajtók műszaki jellemzőinek áttekintése
- Maximális energiahatékonyság a nagy hatásfoknak köszönhetően
- Integrált PID-szabályozó, ideális a precíz vákuumszabályozáshoz a hűtéstechnikában
- Integrált EMC-szűrő
- Egyszerű és stresszmentes paraméterezés USB-n keresztül
- Forrógáz-túlnyomásvédelem az i550-be integrált STO modulnak (SIL 3, PL ""e"") köszönhetően
- Értékes adatok, például áramértékek, munkaciklusok stb. továbbítása a vezérlőre (PLC) Modbus RS485 vagy más terepibusz-interfészen keresztül
Fedezze fel kifejezetten hűtőrendszerekhez kifejlesztett hajtásaink sokoldalúságát. Lenyűgöző, -30° és +60° Celsius közötti hőmérséklet-tartományukkal frekvenciaváltóinkmaximális rugalmasságot és megbízhatóságot kínálnak a körülményektől függetlenül. Ez teszi őket a legrobusztusabb választássá hűtőrendszere számára, és alacsony hibaérzékenységet biztosít még szélsőséges körülmények között is.
Fedezze fel frekvenciaváltóink sokoldalúságát! 0,25 kW-tól 110 kW-ig terjedő teljesítményükkel az Ön egyedi igényeihez igazíthatók, és IP20, valamint decentralizált IP55/66 változatban is kaphatók. Használja ki a lehetőséget, hogy optimalizálja hűtéstechnikáját egy hűtőrendszerekhez tervezett hajtással, és élvezze a hatékonyság és a megbízhatóság előnyeit.
Tapasztalja meg meghajtóink forradalmi hatékonyságát, lenyűgöző 40%-os helymegtakarítással a hagyományos modellekhez képest! Élvezze a kompakt kialakítás előnyeit, amely értékes helyet szabadít fel más fontos telepítések számára. Optimalizálja rendszereit és növelje a teljesítményt a minőség feláldozása nélkül.
A Lenze hajtások nagy túlterhelhetőségűek, 150%-osak 60 másodpercig vagy 200%-osak 3 másodpercig. Ez lehetővé teszi a hűtőkompresszorok esetében a magas túlterhelési nyomatékok biztonságos elérését, például az indítási fázisban. Ennek eredményeként a Lenze lehetővé teszi, hogy alacsonyabb motorteljesítményű hajtást válasszon, például egy 11 kW-os frekvenciaváltót a 15 kW-os frekvenciaváltó helyett. Ez pénzt és helyet takarít meg a beépítés során.
Keringtető és segédszivattyúk
Frekvenciaváltós szabályozás ajánlott a precíz folyamatszabályozáshoz, például a hőmérséklet-szabályozáshoz (pl. akkumulátorhőmérséklet-szabályozásnál) vagy a magas rendszerhatásfok (COP) eléréséhez. Az i550 szekrényes (IP20) vagy az i550 protec (IP66/IP55) kivitel mellett az i550 motec különösen alkalmas motorra szereléshez. Helytakarékos és könnyen csatlakoztatható, akár 45 kW-tal csökkenti a telepítési költségeket és a fogyasztást, és Lenze IE5 motorral történő fogyasztásra van optimalizálva.
Szellőztetéstechnika
Kondenzátor- vagy elpárologtatóegységek esetében a „ventilátorcsomagok” bizonyos alkalmazásokban Lenze frekvenciaváltókkal is üzemeltethetők. Ahol a robusztusság, a szélsőséges hőmérsékleti viszonyok, a kibővített funkcionalitás vagy a könnyű cserélhetőség elsődleges fontosságú, a frekvenciaváltós AC ventilátorok előnyösebbek az EC ventilátorokkal szemben. A Lenze frekvenciaváltók különösen alkalmasak ezekre az alkalmazásokra, mivel magas hőmérsékletállóságot és rugalmasságot kínálnak a telepítés során.
Megoldjuk ezeket az alkalmazásokat az Ön számára
Fedezze fel frekvenciaváltóink sokoldalúságát hűtőrendszerekhez. Frekvenciaváltóink ideálisak a hűtési alkalmazások széles skálájához, legyen szó épülethűtésről, élelmiszeriparról vagy folyamathűtésről. Akár OEM-gyártó, akár rendszerintegrátor, fejlett hűtéstechnológiánk lehetővé teszi alkalmazásai hatékony és rugalmas tervezését.
- Épülethűtés: Nagy teljesítményű rendszerek kereskedelmi és ipari épületek számára – akár magas környezeti hőmérsékleten is.
- Élelmiszerhűtés: Központi hűtőrendszerek megbízható vezérlése szupermarketekben és kereskedelmi konyhákban.
- Adatközpontok: Pontos hűtés 18 °C-on – ideális a növekvő informatikai igényekhez.
- Élelmiszer- és italgyártás: Folyamathűtés -60 °C-ig tároláshoz és gyártáshoz.
- Ipari hűtés: Műanyag-feldolgozáshoz, gépészethez és vegyipari folyamatokhoz.
- Hőszivattyúk: Fenntartható fűtési és hűtési megoldások kereskedelmi épületek és ipari alkalmazások számára.
- Speciális alkalmazások: Akkumulátorhűtés, orvostechnika, jégpályák, szélcsatornák és sok más.