Az Ön ötlete.
A mi megoldásunk.
Azonnal használatra kész.

EASY System Designer – Az intelligens tervezési eszköz a jövőbiztos gépmegoldásokhoz

Gyorsabb tervezés. Biztos döntések. Egyszerű automatizálás.

Egy olyan világban, ahol a fejlesztési ciklusok egyre rövidebbek, és a gépekkel szembeni követelmények egyre összetettebbek, szükség van olyan eszközökre, amelyek együtt gondolkodnak. A Lenze EASY System Designer a válasz: a gyors, nagy teljesítményű és webalapú tervezőeszköz a teljes hajtás- és automatizálási megoldások fejlesztéséhez – az egytengelyes rendszerektől a moduláris géparchitektúrákig.

Innovatív funkcióinak, intuitív felületének és integrált szakértői logikájának köszönhetően az EASY System Designer hatékonyan és precízen valósítja meg a gépötleteket – mélyreható hajtásismeretek nélkül is. A gépgyártásban dolgozó tervezők, technikusok és projektcsapatok számára kifejlesztett eszköz a technológiai kiválóságot valódi felhasználóbarátsággal ötvözi. És a legjobb: ingyenes, azonnal elérhető és a Lenze átfogó eszközeinek része.

Most kezdje el ingyenesen!

Az EASY System Designer előnyei áttekintve:

 

Biztonságos tervezés az
érvényesített megoldásoknak
köszönhetően.

 

Átlátható és együttműködő
központi platform révén.


Gyors megvalósítás az
automatizált javaslatok révén.


Jövőbiztos az Lenze Engineering Suite
-hez való csatlakozás révén.


Rugalmas alkalmazás a moduláris
struktúrának köszönhetően.

A letöltési területen minden mérnöki eszköz az Ön számára.

Az egyszerű géptervezés – gyorsan és komplikációk nélkül a működőképes gépig.

A géptervezés rendkívül egyszerű: néhány alkalmazási adat megadásával az integrált asszisztens automatikusan javasol egy megfelelő, működőképes megoldást – érvényesítve és azonnal használhatóan. Ez nemcsak időt takarít meg, hanem csökkenti a tervezési kockázatokat is a projekt korai szakaszaiban. Akik nagyobb szabadságra vágynak, átválthatnak a szakértői módba, ahol célzottan módosíthatják a javasolt változatokat, vagy alternatív lehetőségeket választhatnak. Különösen összetett követelmények esetén a Machine Design segítségével a teljes gépszerkezet modulárisan ábrázolható – beleértve az elektromos, mechanikai és szoftveres komponenseket is.

Így mind a szabványos feladatok, mind a rendkívül egyedi követelmények pontosan és hatékonyan megvalósíthatók – függetlenül attól, hogy egyetlen tengelyről vagy egy összetett gépmegoldásról van szó.

Gondolkodj modulárisan. Valósítsd meg rugalmasan.

Az EASY System Designer egyik központi jellemzője a komplex gépek moduláris ábrázolásának képessége. A funkcionális területek strukturált felosztása révén az átfogó automatizálási megoldások is áttekinthetően tervezhetők és rugalmasan igazíthatók – legyen szó új fejlesztésekről vagy meglévő gépkoncepciók bővítéséről.

A már megtervezett modulok újrafelhasználhatósága jelentősen növeli a hatékonyságot: a nulláról való indulás helyett a meglévő projekt részei átvehetők, variálhatók és újra kombinálhatók. Ezáltal az iterációk gyorsabban végrehajthatók, és az új követelményekhez való igazítás rutinfeladattá válik.

Közösen tervezni – központilag összekapcsolva.

A modern gépfejlesztés csapatmunka. Az EASY System Designer lehetővé teszi az együttműködést egy központi, felhőalapú platformon keresztül. A projekteket osztályok között meg lehet osztani, közösen lehet dolgozni rajtuk, és bármikor tovább lehet fejleszteni – függetlenül attól, hogy saját csapatával, az ügyféllel vagy Lenze-szakértőkkel dolgozik együtt.

A szabványosított dokumentációnak, az egységes adatbázisoknak és az átlátható eredményprotokolloknak köszönhetően zökkenőmentes munkafolyamat jön létre, amely minden érintettet bevon és minimalizálja az egyeztetési igényt. Így a mérnöki munka egy összekapcsolt folyamattá válik, egyértelmű eredményekkel.

Seamlessly integrated into existing engineering processes

The EASY System Designer integrates seamlessly into existing engineering processes. Selected products can be transferred directly to the EASY Product Finder to determine prices or initiate an order. Complete project structures can also be transferred to the PLC Designer ,which significantly simplifies software development.

One tool, many benefits

With EASY System Designer, you take the next step in the digital transformation of your engineering.You not only plan more efficiently, but also sustainably increase the quality of your solutions – without installation effort, without license costs, without technological obstacles.

Tervezze meg hajtás- és automatizálási megoldását most

EASY System Designer - Oktatóanyagok az Ön sikeréhez

Fedezze fel az EASY System Designer sokoldalú oktatóanyagait!

Lépésről lépésre bemutatott útmutatóink végigvezetik Önt az összes fontos funkción – az egyszerű hajtástervezéstől és a teljes gépmegoldásoktól kezdve a szakértői módokon, hasznos eszközökön és projektmenedzsmenten át.

Az oktatóanyagok gyakorlati bemutatókat nyújtanak a projektek hatékony létrehozásáról, szerkesztéséről és kezeléséről, valamint értékes tippeket kínálnak az EASY System Designer optimális használatához.

Az Ön előnye:

  • Gyors kezdés és biztonságos használat
  • Időmegtakarítás szemléletes példák segítségével
  • Az összes funkció maximális kihasználása
  • Segítség a tipikus feladatok és kihívások megoldásában

Kezdje el most, és emelje mérnöki folyamatát egy új szintre!

 

Kapcsolat