Az m550-V háromfázisú AC-motorokkal a motorveszteségek az IE3 motorokhoz képest akár 60 %-kal csökkennek, és a motorok meghaladják a világszerte érvényes energiahatékonysági követelményeket. A világ számos régiójában ösztönzik az IE6 energiahatékonysági osztályú (Kínában 1. fokozat) motorokba történő beruházásokat a CO₂-kibocsátás jelentős csökkentése érdekében

Az IE6 háromfázisú m550-V motorok a 0.25 ... 7.5 kW teljesítménytartományt fedik le, és az IE6 szerint a legmagasabb hatékonyságot nyújtják.

Fő jellemzők

  • A legmagasabb IE6 energiahatékonysági osztály az IEC TS 60034-30-2 szerint és 1. fokozat a GB30253-2024 szerint, gazdaságos és hosszú távon biztonságos alkalmazáshoz számos területen és országban
  • Akár 300 %-os indítási nyomaték álló helyzetből
  • A mérete olyan kompakt, mint egy standard háromfázisú AC-motor
  • A motorok érzékelő nélküli üzemre vannak optimalizálva a Lenze frekvenciaváltókkal
  • Skálázható moduláris rendszer a gépekkel kapcsolatos követelményekhez való optimális igazodáshoz
  • Egyszerű csatlakozás kapocsdobozokkal vagy a piacon beszerezhető dugós csatlakozókkal a gyors üzembe helyezés érdekében
  • A fordulatszám integrált frekvenciaváltóval történő testre szabása univerzális felhasználást tesz lehetővé.

Műszaki adatok és tulajdonságok

Műszaki adatok

0.25 ... 7.5 kW
1.2 ... 38.5 Nm

Kivitel

B3
B5
B14

Termék konfigurálása

Termék támogatás

Contact form