IE5 háromfázisú AC-motorok m550-U + i650 motec
Az m550-U háromfázisú AC-motorokkal a motorveszteségek az IE3 motorokhoz képest akár 40 %-kal csökkennek, és a motorok meghaladják a világszerte érvényes hatékonysági követelményeket. A világ számos régiójában támogatják az IE5 (2. fokozat) energiahatékonyságú motorokba történő beruházásokat a CO₂-kibocsátás jelentős csökkentése érdekében.
Az IE5 háromfázisú m550-U motorok a 0.37 ... 11 kW teljesítménytartományt fedik le, és IE5 szerint hatékonyak.
Fő jellemzők
- Nagyon magas IE5 energiahatékonysági osztály az IEC TS 60034-30-2 szerint és 2. fokozat a GB300253-2024 szerint, gazdaságos és jövőbiztos felhasználáshoz számos alkalmazásban és országban
- Akár 250 %-os indítási nyomaték álló helyzetből
- A motorok érzékelő nélküli üzemre vannak optimalizálva a Lenze frekvenciaváltókkal
- Skálázható moduláris rendszer a gépekkel kapcsolatos követelményekhez való optimális igazodáshoz
- Egyszerű csatlakozás kapocsdobozokkal vagy a piacon beszerezhető dugós csatlakozókkal a gyors üzembe helyezés érdekében
- A fordulatszám integrált frekvenciaváltóval történő testre szabása univerzális felhasználást tesz lehetővé.
- Bővített funkciókínálat: Logic PLC, táblázatos pozicionálás, „Biztonságos nyomatékelvétel (STO)” CIP Safety segítségével
Műszaki adatok és tulajdonságok
| Műszaki adatok | 0.37 ... 11 kW |
|---|---|
| Kivitel | B3 |