IE2/IE3 háromfázisú AC-motorok m500 + i650 motec
A nagy hatékonyságú IE2 háromfázisú AC-motorok m550-H az integrált frekvenciaváltó i650 motec segítségével a 0.25 ... 0.55 kW teljesítménytartományt fedik le.
A prémium hatékonyságú IE3 háromfázisú AC-motorok m550-P az integrált frekvenciaváltó i650 motec segítségével a 0.75 ... 7.5 kW teljesítménytartományt fedik le.
Fő jellemzők
- Energiahatékonysági osztályok a gazdaságos és biztos jövőjű felhasználáshoz, számos alkalmazási területen és országban
- Skálázható moduláris rendszer a gépekkel kapcsolatos követelményekhez való optimális igazodáshoz
- Egyszerű csatlakozás kapocsdobozokkal vagy a piacon beszerezhető dugós csatlakozókkal a gyors üzembe helyezés érdekében
- A fordulatszám integrált frekvenciaváltóval történő testre szabása univerzális felhasználást tesz lehetővé.
- Bővített funkciókínálat: Logic PLC, táblázatos pozicionálás, „Biztonságos nyomatékelvétel (STO)” CIP Safety segítségével
Műszaki adatok és tulajdonságok
| Műszaki adatok | 0.25 ... 5.5 kW |
|---|---|
| Kivitel | B3 |
| Visszacsatolás | Nincs |