120 Hz IE5 háromfázisú AC-motorok m650-U + i650 motec
Az m650-U háromfázisú AC-motorok dinamikus alkalmazásokhoz lettek tervezve. A motorveszteségek az IE3 motorokhoz képest akár 40 %-kal csökkentek, és a motorok meghaladják a világszerte érvényes hatékonysági követelményeket. A világ számos régiójában támogatják az IE5 (2. fokozat) energiahatékonyságú motorokba történő beruházásokat a CO₂-kibocsátás jelentős csökkentése érdekében.
A 120 Hz-es IE5 háromfázisú m650-U motorok a 0.75 ... 22 kW teljesítménytartományt fedik le, és azonos teljesítmény mellett 2 méretkategóriával kisebbek, mint az IE2/3 motorok.
Fő jellemzők
- Nagyon magas energiahatékonyság IE5 az IEC TS 60034-30-2 szerint és 2. fokozat a GB300253-2024 szerint
- Akár 250 %-os indítási nyomaték álló helyzetből
- A nagy beállítási tartomány és az alacsony tehetetlenségi nyomaték optimális üzemet, alacsonyabb energiaigényt fordulatszám-változások esetén és állandó nyomatékot biztosít
- Dinamikus, mint a hagyományos háromfázisú AC-motorok
- A fordulatszám integrált frekvenciaváltóval történő testre szabása univerzális felhasználást tesz lehetővé.
- Bővített funkciókínálat: Logic PLC, táblázatos pozicionálás, „Biztonságos nyomatékelvétel (STO)” CIP Safety segítségével
Műszaki adatok és tulajdonságok
| Műszaki adatok | 0.75 ... 22 kW |
|---|---|
| Kivitel | B3 |