Az m650-U háromfázisú AC-motorok dinamikus alkalmazásokhoz lettek tervezve. A motorveszteségek az IE3 motorokhoz képest akár 40 %-kal csökkentek, és a motorok meghaladják a világszerte érvényes hatékonysági követelményeket. A világ számos régiójában támogatják az IE5 (2. fokozat) energiahatékonyságú motorokba történő beruházásokat a CO₂-kibocsátás jelentős csökkentése érdekében.

A 120 Hz-es IE5 háromfázisú m650-U motorok a 0.75 ... 22 kW teljesítménytartományt fedik le, és azonos teljesítmény mellett 2 méretkategóriával kisebbek, mint az IE2/3 motorok.

Fő jellemzők

  • Nagyon magas energiahatékonyság IE5 az IEC TS 60034-30-2 szerint és 2. fokozat a GB300253-2024 szerint
  • Akár 250 %-os indítási nyomaték álló helyzetből
  • A nagy beállítási tartomány és az alacsony tehetetlenségi nyomaték optimális üzemet, alacsonyabb energiaigényt fordulatszám-változások esetén és állandó nyomatékot biztosít
  • Dinamikus, mint a hagyományos háromfázisú AC-motorok
  • A fordulatszám integrált frekvenciaváltóval történő testre szabása univerzális felhasználást tesz lehetővé.

Műszaki adatok és tulajdonságok

Műszaki adatok

0.75 ... 22 kW
1.9 ... 56.5 Nm

Kivitel

B3
B5
B14

Termék konfigurálása

Termék támogatás

Contact form