Lapos hajtóműves motorok g500-S + m650-U + i650 motec
Ezek a 120 Hz-es IE5 lapos hajtóműves motorok nagy hatékonyságúak, kompakt kialakításúak és nagyon fenntartható hajtásmegoldást kínálnak, ha nagyon nagy beállítási tartományra van szükség. A kompakt hajtásegységek szenzor nélküli üzemben nagyon nagy indítási nyomatékot képesek elérni az inverteren. A hajtások világszerte használhatók és megfelelnek a legtöbb jóváhagyási követelménynek.
A lapos hajtóműnek köszönhetően nagy megengedett radiális erőkkel, finom fokozatokban hangolt áttételekkel valamint csekély holtjátékkal rendelkeznek.
Fő jellemzők
- Magas energiahatékonyság IE5 az IEC TS 60034-30-2 szerint és 2. fokozat a GB300253-2024 szerint
- Akár 250 % indítónyomaték álló helyzetből
- A nagy beállítási tartomány és az alacsony tehetetlenségi nyomaték biztosítják az optimális üzemet
- Regionális vagy piacspecifikus energiahatékonysági támogatási programokat tesz lehetővé
- Keskeny csatlakoztatott hajtómű kompakt kivitelben
- Két mérettel kisebb, mint egy IE3 hajtásmegoldás, dinamikus alkalmazásokhoz
- A fordulatszám integrált frekvenciaváltóval történő testre szabása univerzális felhasználást tesz lehetővé.
- Bővített funkciókínálat: Logic PLC, táblázatos pozicionálás, „Biztonságos nyomatékelvétel (STO)” CIP Safety segítségével
Műszaki adatok és tulajdonságok
| Műszaki adatok | 0.75 ... 22 kW |
|---|---|
| Kivitel | 2, 3 és 4 fokozatú |