Ezeknél az IE6, legmagasabb hatékonyságú, kompakt kivitelű homlokkerekes-hajtóműves motoroknál a fenntarthatóság és a jövőbeli energiahatékonysági követelmények állnak az előtérben. A kompakt hajtásegységek szenzor nélküli üzemben nagyon nagy indítási nyomatékot képesek elérni az inverteren. A hajtások világszerte használhatók és megfelelnek a legtöbb jóváhagyási követelménynek. A legmagasabb energiahatékonyságú IE6 (1. fokozat Kínában) ugyanolyan kompakt, mint egy IE3 hajtásmegoldás.

A homlokkerekes hajtóműnek köszönhetően nagy megengedett radiális erőkkel, finoman fokozatos áttételekkel és kis torziós holtjátékkal rendelkeznek.

Fő jellemzők

  • Nagyon magas energiahatékonyság IE6 az IEC TS 60034-30-2 szerint és 1. fokozat a GB30253-2024 szerint
  • Akár 300 % indítónyomaték álló helyzetből
  • Az energiaigény és ezzel a CO₂--kibocsátás maximális csökkentése az üzemben
  • Regionális vagy piacspecifikus energiahatékonysági támogatási programokat tesz lehetővé
  • A piacorientált moduláris rendszer univerzális felhasználást tesz lehetővé
  • A fordulatszám integrált frekvenciaváltóval történő testre szabása univerzális felhasználást tesz lehetővé.

Műszaki adatok és tulajdonságok

Műszaki adatok

0.25 ... 7.5 kW
4 ... 3000 Nm
Maximális áttétel: i=3240

Kivitel

2, 3 és 4 fokozatú

Termék támogatás

Contact form