Inversores de frequência i510
Os inversores de frequência das séries i510 e i550 são compatíveis com uma faixa de potências de 0,25 a 132 kW. O inversor i510 básico abrange uma faixa de potências de 0,25 a 15 kW e o i550, é aplicável universalmente e permite a comunicação através de todos os barramentos de campo comuns, abrangendo uma faixa de potências de 0,25 a 132 kW.
Ambos os dispositivos apresentam as seguintes características destacadas:
- Design elegante de 60 mm x 130 mm: ajustam-se em qualquer painel elétrico
- Funcionalidade escalonável graças ao seu sistema modular
- Facilidade de uso excepcional
Seu sistema modular permite várias configurações de produto de acordo com os requisitos da aplicação. Extensões como teclado plug-on ou módulo WLAN plug-on simplificam o comissionamento e diagnósticos. Assim, os parâmetros podem ser convenientemente definidos através de um aplicativo para smartphone com o módulo WLAN.
Esse acionamento confiável é ideal para transportadores, deslocamento e bobinamento, bombas e ventiladores e muitas outras tarefas de máquina. O inversor está em conformidade com a norma EN 50598-2, que entrará em vigor a partir de 2020.
Confira todas as vantagens do inversor de frequência i510:
Dados de desempenho: |
|
Funções integradas: |
|
Comunicação: | CANopen, Modbus RTU |
Aprovações: | CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 de acordo com EN 50598-2 |
Classe de eficiência: | Classe de eficiência superior para inversores de IE2 em conformidade com a EN 50598-2 |