A unidade de controle c550 permite que você solucione, de forma prática, aplicações de controle de alta tecnologia, tais como impressoras com muitas unidades de impressão ou linhas de coleta com vários robôs, de modo que se podem implementar controles de máquina modernos e modulares com base em nossos módulos de software.

Destaques

  • Alta potência de processamento para o controle de movimento exigente em máquinas complexas
  • Livre de manutenção e mais resistente: o design sem bateria e a temperatura ambiente de operação ampliada para 60 °C são garantias de uso em todas as áreas da indústria
  • As ferramentas de engenharia são as mesmas de todos os demais produtos Lenze, o que permite que você continue a usar as ferramentas com as quais está familiarizado
  • Extensão de fieldbus opcional
  • Em combinação com o EASY UI Designer e o painel web v430/v450 de última geração, pronto para visualizações de máquina baseadas na web

Dados técnicos e características

Processador

Intel® Core™ i7 2.8 GHz

Sistema operacional

RT Linux

Comunicação

EtherCAT mestre
EtherCAT escravo
PROFINET IO-Device
Ethernet 1000 Mbps

Configurar produto

Suporte ao produto

Formulário de contato