Sps Italia e Ipack-Ima

Lenze a Sps Italia e Ipack-Ima Milano

We make Automation a Winning Strategy for You

Scopri il nostro pacchetto di automazione all'avanguardia, progettato per garantire qualità e affidabilità alle tue macchine. 

Prendi tutto il tempo che serve per lo sviluppo di nuove idee per i tuoi impianti, mentre noi ci occupiamo del resto. 

 

Scopri le nuove soluzioni

“In sync” con l’efficienza energetica 

I nuovi motori in IE5/IE6 e il drive decentrato i650 motec portano al minimo il consumo energetico dei tuoi impianti. 

Protagonista del nuovo ed innovativo pacchetto di azionamento è la famiglia di motori sincroni a magneti permanenti, che offrono un'efficienza incredibilmente superiore agli standard di mercato grazie ad uno speciale rotore in combinazione con uno specifico software di controllo. 

La combinazione altamente efficiente di motore, riduttore e inverter è facile da usare, riduce le perdite del motore del 60% e offre una coppia di spunto pari al 300% di quella nominale. 

L'azionamento decentrato i550 motec ha un alimentatore rigenerativo integrato, mentre l'i650 motec offre anche le funzioni di Logic PLC e di posizionamento. 

Motorullo o450 con infinite opportunità per progettare sistemi di trasporto.

Il nuovo MDR di Lenze è innanzitutto gearless. È due volte più potente rispetto ai motorulli convenzionali e infinitamente più silenzioso e affidabile.  

Il design innovativo del suo motore offre molti vantaggi per gli impianti di intralogistica in magazzini automatici, impianti di produzione e centri di distribuzione: 

  • Fino a 2 volte più potente rispetto ad altri MDR grazie al design innovativo del motore 

  • Risparmio energetico del 15% rispetto ai MDR convenzionali 

  • Funzionamento silenzioso grazie al design basato sul principio di Vernier 

  • Varianza minima: unica soluzione che copre tutte le velocità 

  • Comando analogico e connettore M8 standard di mercato 

Architettura Aperta

La nostra architettura aperta, basata su EtherCAT e CODESYS, supporta tutti gli standard di comunicazione e automazione, offrendo soluzioni complete per macchine innovative e affidabili, basate su standard aperti, digitali, scalabili e cyber-sicure. 

Esplora le ultime innovazioni nel motion control, con hardware e software di ultima generazione, progettati per ottimizzare le performance delle vostre macchine e impianti. 

 

La migliore soluzione di automazione e controllo

Massimizza le prestazioni, la produttività e l'efficienza energetica della tua macchina

FOCUS ON a Sps Italia: Azionamenti a frequenza variabile per HVAC-R, pompe e compressori

Il portafoglio compatto e modulare può essere integrato in modo flessibile nei progetti di macchine esistenti e aumenta l'efficienza energetica dell'applicazione.  

I prodotti, come l’i550 cabinet (IP20) e l'i550 protec (IP66) per il montaggio a parete, sono in media più piccoli del 40% e offrono grande flessibilità in termini di funzionalità e comunicazione. L'innovativo i550 motec (IP66), disponibile fino a 45 kW, supporta la tendenza verso la decentralizzazione. Il portafoglio di drive varia da 0,25 a 132 kW. Insieme ai motori Lenze in IE3, IE5 o IE6 e ai riduttori, è possibile ottenere un'efficienza ancora maggiore. 

Per saperne di più

FOCUS ON a Ipack-Ima:

Servodrive ad alte prestazioni

Efficiente. Preciso. Dinamico.

I servodrive ad alte prestazioni di Lenze stabiliscono nuovi standard per efficienza, precisione e prestazioni dinamiche nell'automazione.​

Il servodrive i750 è progettato per applicazioni multi-asse esigenti, offrendo una sincronizzazione eccezionale degli assi e un'efficienza energetica superiore. Con la sua struttura modulare e gli algoritmi di controllo avanzati, garantisce prestazioni massime nel controllo dinamico della macchina.​

Il servodrive i950 combina facilità di integrazione con alta precisione, rendendolo la soluzione ideale per l'automazione. Con l’intelligenza integrata e la connettività in tempo reale, migliora l'efficienza delle macchine riducendone al contempo la complessità.

Scopri come Lenze rende l'automazione una strategia vincente per te.

Vieni a trovarci in fiera, prenota il tuo tavolo con il nostro team di esperti. Sarà un'opportunità unica per conoscere le nostre soluzioni più innovative e scoprire come possiamo vincere insieme e creare la prossima storia di successo! 

Per saperne di più

 

Modulo di contatto