Questi motoriduttori ortogonali leggeri compatti IE5 e ad alta efficienza soddisfano già gli standard del futuro. Le unità di azionamento compatte sono in grado di realizzare coppie di avviamento molto elevate con funzionamento sensorless sull'inverter. Gli azionamenti possono essere utilizzati in tutto il mondo e soddisfano la maggior parte delle omologazioni.

Grazie al riduttore ad assi ortogonali, consentono forze elevate, rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.

Caratteristiche principali

  • Alta efficienza energetica IE5 secondo norma IEC TS 60034-30-2 e grado 2 secondo la norma GB300253-2024
  • Coppia di spunto fino al 250 % da stallo
  • Pronti per i futuri requisiti standard relativi ai convertitori di frequenza
  • Consente programmi di sostegno all'efficienza energetica regionali o specifici per il mercato
  • Riduttore ad assi ortogonali ad elevata efficienza, con forma dimensioni compatte
  • Più compatto rispetto a una soluzione di azionamento IE3
  • Ottimizzati per il funzionamento sensorless con gli inverter i510/i550 cabinet, i550 protec e i550/i650 motec

Dati tecnici e caratteristiche

Dati tecnici

0.37 ... 11 kW
8 ... 4300 Nm
Rapporto di riduzione massimo i=2935

Esecuzione

a 2, 3 e 4 stadi

Configura prodotto

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto