L’inverter 8400 protec può essere montato in posizione decentrata a parete e presenta una tecnologia a innesto semplicissima. Data la disposizione decentrata, la lunghezza dei cavi motore si accorcia notevolmente. Questo consente di realizzare ad es. strutture organiche anche per macchine complesse.

Soddisfa i requisiti della Direttiva Ecodesign e della norma EN 50598-2.

Ambito di impiego: tavole rotanti e tavole di sollevamento a pantografo (intralogistica), sistemi a monorotaia aerea (settore automobilistico), ecc.

Caratteristiche principali

  • Messa in servizio semplicissima grazie alla tecnologia a innesto (Plug and Drive)
  • Indicatore LED e LED di stato
  • Grado di protezione elevato, IP65

Dati tecnici e caratteristiche

Dati tecnici

0.75 ... 7.5 kW

Collegamenti

3 AC 400 V

3 AC 480 V

6 o 4 ingressi digitali

0 o 2 uscite digitali

1 ingresso analogico

Sorveglianza temperatura motore

Comunicazione

CANopen

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

Configura prodotto

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto