Motoriduttori coassiali g500-H + m650-U + i650 motec
Questi motoriduttori coassiali IE5 a 120 Hz, compatti e ad alta efficienza sono una soluzione di azionamento molto sostenibile per i casi che richiedono un campo di regolazione molto ampio. Le unità di azionamento compatte sono in grado di realizzare coppie di avviamento molto elevate con funzionamento sensorless sull'inverter. Gli azionamenti possono essere utilizzati in tutto il mondo e soddisfano la maggior parte delle omologazioni.
Grazie al riduttore coassiale, consentono forze radiali elevate, rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.
Caratteristiche principali
- Alta efficienza energetica IE5 secondo norma IEC TS 60034-30-2 e grado 2 secondo la norma GB300253-2024
- Coppia di spunto fino al 250 % da stallo
- L'ampio campo di regolazione e il basso momento d'inerzia garantiscono un funzionamento ottimale
- Consente programmi di sostegno all'efficienza energetica regionali o specifici per il mercato
- Sistema modulare mirato per le esigenze del mercato, che ne consente un impiego universale
- Due taglie in meno rispetto a una soluzione di azionamento IE3, per applicazioni dinamiche
- Il controllo di velocità ad anello aperto tramite inverter integrato ne consente un impiego universale
- Gamma ampliata di funzioni: Logic PLC, posizionamento tabellare, "Safe Torque Off (STO)” tramite CIP Safety
Dati tecnici e caratteristiche
| Dati tecnici | 0.75 ... 22 kW |
|---|---|
| Esecuzione | a 2, 3 e 4 stadi |