Con i motori trifase m550-V, le perdite del motore vengono ridotte fino al 60 % rispetto a un motore IE3 e vengono superati i requisiti di efficienza a livello mondiale. In molte regioni del mondo vengono incentivati gli investimenti in motori con efficienza energetica IE6 (Grado 1 per la Cina) per ridurre significativamente le emissioni di CO₂.

I motori trifase IE6 m550-V coprono la gamma di potenza da 0.25 a 7.5 kW e offrono la massima efficienza secondo IE6.

Caratteristiche principali

  • Massima classe di efficienza energetica IE6 secondo IEC TS 60034-30-2 e grado 1 secondo GB30253-2024 per un impiego economico e a prova di futuro in numerose applicazioni e paesi.
  • Coppia di spunto fino al 300 % da stallo
  • Dimensioni compatte come quelle di un motore trifase standard
  • I motori sono ottimizzati per il funzionamento senza sensori con inverter Lenze.
  • Sistema modulare scalabile che si adatta perfettamente ai diversi requisiti macchina
  • Semplice collegamento tramite morsettiera o con comuni connettori a innesto, per una messa in servizio rapida
  • Il controllo di velocità ad anello aperto tramite inverter integrato ne consente un impiego universale

Dati tecnici e caratteristiche

Dati tecnici

0.25 ... 7.5 kW
1.2 ... 38.5 Nm

Esecuzione

B3
B5
B14

Configura prodotto

Assistenza sul prodotto

Contatti