Vezérlőegység c430
A c430 vezérléssel kevesebb tengely koordinált mozgásához szükséges magas színvonalú vezérlő funkciók kényelmesen megoldhatók. A szoftverelemei alapján modern és moduláris gépvezérlések valósíthatók meg.
Fő jellemzők
- Egyszerű mozgásirányítás kompakt gépekben
- Karbantartásbarát és ellenállóképes – az elem nélküli kialakítás és a 60 °C-ra növelt üzemi környezeti hőmérséklet garantálja az összes ipari területen történő felhasználást
- Ugyanazok a műszaki tervező eszközök – Engineering Tools – mint az összes többi Lenze-terméknél, így a meglevő ismeretek továbbra is alkalmazhatók
- Átkapcsolható terepi busz funkció: Ethernet kapcsoló, PROFINET IO-Device vagy EtherCAT-Slave
- Az EASY UI Designer és a Web Panel v430/v450 eszközökkel kombinálva kész a legmodernebb web-alapú gépmegjelenítésekhez
Műszaki adatok és tulajdonságok
Processzor | Arm® Cortex®-A9 800 MHz |
---|---|
Operációs rendszer | RT Linux |
Adatátvitel | EtherCAT-master |