A csomagoló iparág innovációs ereje mindig újabb és újabb kihívásokat támaszt a berendezésekkel és a gépekkel szemben. A csomagológépekkel szemben támasztott aktuális és jövőbeli követelmények a fejlődő digitalizálással párhuzamosan növekszenek. A következő, átfogó trendek egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a végfelhasználók számára.
Ipar 4.0 – Az együttműködési kompetencia válik új kulcskompetenciává
A gépgyártást mindig is a magas szintű ügyfélközpontúság tüntette ki, és ügyfelei igényeit műszaki megoldásokba ültette át. Az Ipar 4.0 útján a gépgyártás ismert világán kívüli szempontok és lehetőségek járulnak ehhez, amelyek új esélyeket kínálnak. Aki gyorsabban és hatékonyabban működik együtt partnereivel, és aki nagyobb mértékben integrálja őket, az nyerni meg a versenyt. Az együttműködési kompetencia szakértelmet teremt, amely megfelelő válaszokat ad azokra a kérdésekre, amelyeket a fejlődési irányzatok és a végső felhasználók követelményei vetnek fel a következő gépgenerációval szemben.
Így olyan műszaki megoldások és újítások kialakítása lehetséges, amelyek versenydöntő előnyöket is rejtenek:
- Melyik hasznos tulajdonság áll az Ön számára előtérben?
- Milyen műszaki intézkedéseket foganatosítottak?
- Melyek a legjelentősebb kihívások az Ön számára?
Örömmel megbeszéljük Önnel a lehetséges közös perspektívákat.