Webes panel v450
A modern kialakítású esztétikus gépmegjelenítések egyre nagyobb jelentőséggel bírnak, amelyek ráadásul intuitív módon kezelhetők. A v450-es webes panellel és a webes alapú – az EASY UI Designer tervezési eszközből és a c430, c520 és c550 vezérléseken futó FAST UI Runtime-ból álló – ajánlatunkkal ilyen megjelenítésekhez kínálunk megoldást.
A v450 webes panel teljesen zárt készülékházzal és IP67 védettséggel rendelkezik, így rugalmasan alkalmazható. Tartókarra, falra vagy a vezérlőszekrény falára szerelhető. Minimális kábelezési ráfordítást igényel, mivel az adatátvitel és a feszültségellátás Power over Ethernet (PoE) útján történik. Adapterkábel útján kínál USB-csatlakozófelületet.
Fő jellemzők
- Színes TFT képernyő 7", 10.1" és 15.6" méretben
- Robusztus Multi-Touch üvegfront
- Védettség IP67
- Modern és keskeny kialakítás
- Power over Ethernet (PoE) áramellátás az egyszerű kábelezés érdekében
Műszaki adatok és tulajdonságok
| Processzor | i.MX8M Mini Quad ARM Cortex-A53 (1.60 GHz) |
|---|---|
| Operációs rendszer | Linux |
| Képernyő | 7" (17.8 cm), 1024 x 600 képpont |
| Adatátvitel | Ethernet 10/100 Mbps |