Az m550-V háromfázisú AC-motorokkal a motorveszteségek az IE3 motorokhoz képest akár 60 %-kal csökkennek, és a motorok meghaladják a világszerte érvényes energiahatékonysági követelményeket. A világ számos régiójában ösztönzik az IE6 energiahatékonysági osztályú (Kínában 1. fokozat) motorokba történő beruházásokat a CO2-kibocsátás jelentős csökkentése érdekében

Az IE6 háromfázisú m550-V motorok a 0.25 ... 7.5 kW teljesítménytartományt fedik le, és az IE6 szerint a legmagasabb hatékonyságot nyújtják.

Fő jellemzők

  • A legmagasabb IE6 energiahatékonysági osztály az IEC TS 60034-30-2 szerint és 1. fokozat a GB30253-2024 szerint, gazdaságos és hosszú távon biztonságos alkalmazáshoz számos területen és országban
  • Akár 300 %-os indítási nyomaték álló helyzetből
  • A mérete olyan kompakt, mint egy standard háromfázisú AC-motor
  • A motorok érzékelő nélküli üzemre vannak optimalizálva a Lenze frekvenciaváltókkal
  • Skálázható moduláris rendszer a gép követelményeihez való optimális igazodáshoz
  • Egyszerű csatlakozás kapocsdobozokkal vagy a piacon beszerezhető dugós csatlakozókkal a gyors üzembe helyezés érdekében
  • Optimalizálva önálló motorokként, hajtóműves motorokként a g500 hajtóművekkel és az i510/i550 cabinet, i550 protec és i550/i650 motec frekvenciaváltókkal való használatra
  • Motorok megrendelhetők felszerelt Drive Package-szel

Műszaki adatok és tulajdonságok

Műszaki adatok

0.25 ... 7.5 kW
1.2 ... 38.5 Nm

Kivitel

B3
B5
B14

Termék konfigurálása

Termék támogatás

Contact form