Az m550-U háromfázisú AC-motorokkal a motorveszteségek az IE3 motorokhoz képest akár 40 %-kal csökkennek, és a motorok meghaladják a világszerte érvényes hatékonysági követelményeket. A világ számos régiójában támogatják az IE5 (2. fokozat) energiahatékonyságú motorokba történő beruházásokat a CO2-kibocsátás jelentős csökkentése érdekében.

Az IE5 háromfázisú m550-U motorok a 0.37 ... 11 kW teljesítménytartományt fedik le, és IE5 szerint hatékonyak.

Fő jellemzők

  • Nagyon magas IE5 energiahatékonysági osztály az IEC TS 60034-30-2 szerint és 2. fokozat a GB300253-2024 szerint, gazdaságos és jövőbiztos felhasználáshoz számos alkalmazásban és országban
  • Akár 250 %-os indítási nyomaték álló helyzetből
  • A motorok érzékelő nélküli üzemre vannak optimalizálva a Lenze frekvenciaváltókkal
  • Skálázható moduláris rendszer a gépekkel kapcsolatos követelményekhez való optimális igazodáshoz
  • Egyszerű csatlakozás kapocsdobozokkal vagy a piacon beszerezhető dugós csatlakozókkal a gyors üzembe helyezés érdekében
  • Optimalizálva önálló motorokként, hajtóműves motorokként a g500 hajtóművekkel és az i510/i550 cabinet, i550 protec és i550/i650 motec frekvenciaváltókkal való használatra
  • Motorok megrendelhetők felszerelt Drive Package-szel

Műszaki adatok és tulajdonságok

Műszaki adatok

0.37 ... 11 kW
1.9 ... 56.4 Nm

Kivitel

B3
B5
B14

Termék konfigurálása

Termék támogatás

Contact form