Az m650-U háromfázisú AC-motorok dinamikus alkalmazásokhoz lettek tervezve. A motorveszteségek az IE3 motorokhoz képest akár 40 %-kal csökkentek, és a motorok meghaladják a világszerte érvényes hatékonysági követelményeket. A világ számos régiójában támogatják az IE5 (2. fokozat) energiahatékonyságú motorokba történő beruházásokat a CO2-kibocsátás jelentős csökkentése érdekében.

A 120 Hz-es IE5 háromfázisú m650-U motorok a 0.75 ... 22 kW teljesítménytartományt fedik le, és azonos teljesítmény mellett 2 méretkategóriával kisebbek, mint az IE2/3 motorok. Főbb jellemzők

Fő jellemzők

  • Nagyon magas energiahatékonyság IE5 az IEC TS 60034-30-2 szerint és 2. fokozat a GB300253-2024 szerint
  • Akár 250 %-os indítási nyomaték álló helyzetből
  • A nagy beállítási tartomány és az alacsony tehetetlenségi nyomaték optimális üzemet, alacsonyabb energiaigényt fordulatszám-változások esetén és állandó nyomatékot biztosít
  • Dinamikus, mint a hagyományos háromfázisú AC-motorok
  • Optimalizálva önálló motorokként, hajtóműves motorokként a g500 hajtóművekkel és az i510/i550 cabinet, i550 protec és i550/i650 motec frekvenciaváltókkal való használatra
  • Motorok megrendelhetők felszerelt Drive Package-szel
  •  

Műszaki adatok és tulajdonságok

Műszaki adatok

0.75 ... 22 kW
1.9 ... 56.5 Nm

Kivitel

B3
B5
B14

Termék konfigurálása

Termék támogatás

Contact form