Szervó frekvenciaváltó i950 cabinet DC-Link
Az intelligens i950 cabinet DC-Link a Lenze szervó termékcsaládját egy olyan megoldással bővíti, amely igényes többtengelyes alkalmazásokhoz alkalmas, ahol a pontosság, a dinamika, a skálázhatóság és az integrálhatóság döntő fontosságú. A középpontban egy integrált egyenáramú sínrendszer, a nagy teljesítménysűrűség, a csökkentett kábelezés, az egyszerűsített üzembe helyezés, valamint a rugalmas, moduláris felépítés áll. Az üzemeltetés történhet központilag egy fölérendelt vezérlésen keresztül, illetve a hajtás saját logikájával is. A teljesítménytartomány 0.55–45 kW, amelyet akár 400 %-os megnövelt túlterhelés-védettség egészít ki. Az i950 cabinet DC-Link különböző biztonsági opciókkal rendelkezik. Emellett az egykábeles technológia (OCT) alkalmazásával csökken a huzalozási ráfordítás, és megelőzhetők a zavaró hatások. Ugyanakkor az i950 cabinet DC-Link költség- és energiahatékonyabb megoldást kínál sok tengely esetén is.
Az i950 cabinet DC-Link rugalmasan és modulárisan alakítható, és egyénileg konfigurálható a visszacsatolás és a terepi busz csatlakozások tekintetében. Ez csökkenti a változatok sokféleségét és a rendszerköltségeket.
A moduláris adatátviteli interfészek – mint például a CAN, a PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT és EtherNet/IP, valamint a bevált hajtásprofilok, például a PROFIdrive és a CiA 402 (protokolltól függően) – célzott támogatása révén az i950 cabinet rugalmasan és zökkenőmentesen integrálható a legkülönbözőbb automatizálási környezetekbe.
A rugalmas hardverkonfigurációk mellett az i950 cabinet DC-Link alapkivitelben integrált technológiai funkciókat kínál a FAST felhasználói szoftverünk keretében. A FAST felhasználói szoftver Toolbox keretében előkészített technológiai alkalmazások alapján az integrált PLC-nek köszönhetően egyszerűen integrálható moduláris gépi megoldásokba – paraméterezés helyett programozás. Igény esetén előre megírt szoftveres építőelemek ügyfélspecifikus módon egyszerűen illeszthetők és bővíthetők.
A környezetbarát tervezésről szóló irányelv és az EN IEC 61800-9-2 szabvány előírásai teljesülnek.
Fő jellemzők
- Integrált DC-sín rendszer
- Többszörösen túlterhelésálló tengelymodulok 0.55 … 45 kW teljesítményre
- Visszacsatoló rendszerek: Multi-jeladó és rezolver
- Visszajelzés egykábeles technológián (OCT) keresztül: Hiperface DSL és EnDat 3
- Modulárisan skálázható visszacsatoló rendszerhez és terepi busz csatlakoztatásához
- Automatikus hangolási (autotuning) funkció az egyszerű és gyors szabályozó beállításokhoz
- Integrált biztonságtechnika funkciók sokaságával, SIL3/PLe, 4. kategóriáig teljesíti
- Előkészített technológiaalkalmazások, pl. Table Positioning, Electronic Gearbox, Winder
- Sensorless Motor Control (érzékelő nélküli motorvezérlés, az SLSM-PSM motorvezérlési eljárás és az energiahatékony Lenze m550 és m650 motorsorozat támogatása)
- 2027-től CRA-megfelelő
Műszaki adatok és tulajdonságok
| Műszaki adatok | 0.55 ... 45 kW |
|---|---|
| Csatlakozások | 1 AC 230 V |
| Bővítőmodulok (opció) | Rezolver/multijeladó-bemenet visszacsatoláshoz (motor) |
| Adatátvitel | EtherCAT |