Szervó frekvenciaváltó i950 cabinet
Az intelligens i950 cabinet szervó frekvenciaváltó minden szükséges jellemzővel rendelkezik a precíz és dinamikus mozgásirányításhoz komplex többtengelyes alkalmazásokban, és különböző biztonsági opciókkal rendelkezik. A középpontban a nagy teljesítménysűrűség, a csökkentett kábelezés, az egyszerűsített üzembe helyezés, valamint a rugalmas, moduláris felépítés áll. Az üzemeltetés történhet központilag egy fölérendelt vezérlésen keresztül, illetve a hajtás saját logikájával is. 0.37 és 250 kW közötti teljesítménytartomány. Emellett az egykábeles technológia (OCT) alkalmazásával csökken a huzalozási ráfordítás, és megelőzhetők a zavaró hatások.
Az i950 rugalmasan és modulárisan alakítható, és egyénileg konfigurálható a visszacsatolás és a terepi busz csatlakozások tekintetében. Ez csökkenti a változatok sokféleségét és a rendszerköltségeket.
A moduláris adatátviteli interfészeknek – például CAN, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT és EtherNet/IP, valamint a bevált hajtásprofilok, például a CiA 402 (protokollfüggően) – célzott támogatása révén az i950 cabinet rugalmasan és zökkenőmentesen integrálható a legkülönbözőbb automatizálási környezetekbe.
A rugalmas hardverkonfigurációk mellett az i950 cabinet alapkivitelben integrált technológiai funkciókat kínál a FAST felhasználói szoftverünk keretében. A FAST felhasználói szoftver Toolbox keretében előkészített technológiai alkalmazások alapján az integrált PLC-nek köszönhetően egyszerűen integrálható moduláris gépi megoldásokba – paraméterezés helyett programozás. Igény esetén előre megírt szoftveres építőelemek ügyfélspecifikus módon egyszerűen illeszthetők és bővíthetők.
A környezetbarát tervezésről szóló irányelv és az EN IEC 61800-9-2 szabvány előírásai teljesülnek.
Fő jellemzők
- Többszörösen túlterhelésálló tengelymodulok 0.37–250 kW teljesítményre
- Visszacsatoló rendszerek: Multi-jeladó és rezolver
- Visszajelzés egykábeles technológián (OCT) keresztül: HIPERFACE DSL és EnDat 3
- Modulárisan skálázható visszacsatoló rendszerhez és terepi busz csatlakoztatásához
- Automatikus hangolási (autotuning) funkció az egyszerű és gyors szabályozó beállításokhoz
- Opcionálisan integrált biztonságtechnika számos funkcióval, a SIL3/PLe 4. kategóriának megfelelően.
- Előkészített technológiaalkalmazások, pl. Table Positioning, Electronic Gearbox, Winder
- Sensorless Motor Control (érzékelő nélküli motorvezérlés, az SLSM-PSM motorvezérlési eljárás és az energiahatékony IE5/IE6 Lenze m550 és m650 motorsorozat támogatása)
- 2027-től CRA-megfelelő (2.x feletti firmware frissítéssel)
- Integrált kiberbiztonsági funkciók (2.x feletti firmware verziótól)
Műszaki adatok és tulajdonságok
| Műszaki adatok | 0.37 ... 250 kW |
|---|---|
| Csatlakozások | 1 AC 230 V 3 AC 230 V 3 AC 400 V 3 AC 480 V 4x digitális bemenet 1x digitális kimenet 1x analóg bemenet Biztonságos bemenetek biztonsági érzékelő csatlakozására Biztonságos kimenetek biztonsági visszajelzéshez DC busz Egykábeles technológia (OCT) HIPERFACE DSL®-en és EnDat3-on keresztül Motorhőmérséklet-felügyelet |
| Bővítőmodulok (opció) | Rezolver/multijeladó-bemenet visszacsatoláshoz (motor) |
| Adatátvitel | EtherCAT |