Az i750 cabinet DC-Link szervó frekvenciaváltó az i700 cabinet továbbfejlesztett változataként minden szükséges funkcióval rendelkezik a komplex, többtengelyes alkalmazásokban történő precíz és dinamikus mozgásvezérléshez, és számos biztonsági opcióval is fel van szerelve. Az egykábeles technológia (OCT) támogatása csökkenti a huzalozási ráfordítást, ugyanakkor kiküszöböli a zavaró hatásokat. 

Egy- vagy kéttengelyes kivitelben az i750 cabinet DC-Link a megfelelő tápegységgel zökkenőmentesen illeszkedik az EtherCAT- vagy PROFINET-alapú rendszerekbe, és támogatja az olyan szabványokat, mint a CiA 402 vagy a PROFIdrive.

A 45–250 kW teljesítménytartományban az i950 cabinet szervó frekvenciaváltó alkalmazható.

Fő jellemzők

  • Integrált DC-sín rendszer
  • Kis kivitelezési szélesség 50 mm-től kettős tengelynél
  • Többszörösen túlterhelésálló tengelymodulok 1.1 … 30 kW teljesítményre
  • Opcionálisan integrált biztonságtechnika számos funkcióval, a SIL3/PLe 4. kategóriának megfelelően.
  • Visszacsatoló rendszerek: Multi-jeladó és rezolver
  • Visszajelzés egykábeles technológián (OCT) keresztül: HIPERFACE DSL és EnDat 3
  • Automatikus hangolási (autotuning) funkció az egyszerű és gyors szabályozó beállításokhoz
  • Sensorless Motor Control (érzékelő nélküli motorvezérlés, az SLSM-PSM motorvezérlési eljárás és az energiahatékony Lenze m550 és m650 motorsorozat támogatása)
  • 2026 júniusától CRA-megfelelő

Műszaki adatok és tulajdonságok (tengelymodulok)

Műszaki adatok

Egyes tengely: 1.1 ... 30 kW
Kettős tengely: 1.1 ... 7.5 kW

Csatlakozások

DC bemenőfeszültség-tartomány: 260 … 775 V
(központi hálózati tápellátás tápegységről)
2x digitális bemenet
Tartófék-vezérlés
Motorhőmérséklet-felügyelet
Rezolver/multijeladó-bemenet visszacsatoláshoz (motor)

Adatátvitel

EtherCAT (CIA 402)
PROFINET (PROFIdrive)
Biztonsági busz FSoE
Biztonsági busz PROFIsafe PROFINET-en
Üzem biztonsági PLC alatt

Műszaki adatok és tulajdonságok (ellátásmodulok)

Műszaki adatok

Kimenőfeszültség: DC
Közbensőköri névleges áram: 30 A és 60 A

Csatlakozások

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Fékellenállás
3x digitális bemenet (fix kiosztású)
2x digitális kimenet (fix kiosztású)

Termék konfigurálása

Termék támogatás