Az i700 cabinet szervó-hajtás alkalmas dinamikus mozgásirányításra és többtengelyes alkalmazásra. Az egy- vagy többtengelyes eszközökből álló csatlakozó rendszer – a hozzávaló tápegységgel és a vezérléseinkkel kombinálva – helyes választás automatizálási alkalmazásokhoz.

A 22–250 kW teljesítménytartományban az i950 cabinet szervó frekvenciaváltó alkalmazható.

Fő jellemzők

  • Integrált DC-sín rendszer
  • Kis kivitelezési szélesség 50 mm-től kettős tengelynél
  • Power range up to 15 kW
  • Automatikus hangolási (autotuning) funkció az egyszerű és gyors szabályozó beállításokhoz
  • „Biztonságos nyomatékelvétel (STO)” biztonsági funkció

Műszaki adatok és tulajdonságok (tengelymodulok)

Műszaki adatok

Egyes tengely: 0.75 ... 15 kW
Kettős tengely: 0.75 ... 7.5 kW

Csatlakozások

DC bemenőfeszültség-tartomány: 260 … 775 V
(központi hálózati tápellátás tápegységről)
2x digitális bemenet
Tartófék-vezérlés
Motorhőmérséklet-felügyelet
Rezolver/multijeladó-bemenet visszacsatoláshoz (motor)

Adatátvitel

EtherCAT

Műszaki adatok és tulajdonságok (ellátásmodulok)

Műszaki adatok

Kimenőfeszültség: DC
Közbensőköri névleges áram: 30 A és 60 A

Csatlakozások

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Fékellenállás
3 db digitális bemenet (fix kiosztású)
2 db digitális kimenet (fix kiosztású)

EK-kettős-felhasználású-termékek-exportellenőrzése

Termék konfigurálása

Termék támogatás

Kapcsolat