Frekvenciaváltó i650 motec
A falra és motorra szerelhető, IP66 (UL Type 4X indoor) védettségű i650 motec frekvenciaváltó optimális decentralizált hajtásmegoldást jelent. A frekvenciaváltó a szervizkapcsolóval, túlterhelés/rövidzárlat elleni védelemmel és kezelőszervekkel rendelkező Extension Box segítségével univerzális alkalmazásra bővíthető.
Az i650 motec frekvenciaváltó bővített funkciókínálatában különbözik az i550 motec modelltől: Az egyszerű automatizálási feladatok számára az i650 motec egy CODESYS alapú, az IEC 61131-3 szabványnak megfelelő Logic PLC van integrálva. Az önállóan működő tengelyek és gépmodulok megvalósításához táblázatos pozicionálás áll rendelkezésre. Az „Extended Safety” opció (különböző funkciókkal rendelkező biztonságtechnika) teszi teljessé.
A környezetbarát tervezésről szóló irányelv és az EN IEC 61800-9-2 szabvány előírásai teljesülnek.
Alkalmazási területek: szállítószalag-hajtások, hajtószerkezetek, csévélő hajtások, emelőhajtások, extruderek, csomagológépek, szivattyúk, ventilátorok, ...
Fő jellemzők
- Falra vagy motorra szerelhető, kompakt megoldás a decentralizált hajtástechnika számára, magas szintű IP66 védettséggel (UL Type 4X indoor)
- Falra szerelhetően bővíthető: Extension Box szervízkapcsolóval, túlterhelés/rövidzárlat elleni védelemmel és kezelőszervekkel vagy azok nélkül
- Gyors mechanikai beszerelés a feltűzhető, szabványosított csatlakozásoknak köszönhetően (Plug & Play)
- Korlátozott master funkcióval rendelkező négy IO-Link port az IO-Link érzékelők és aktuátorok közötti egyszerű adatátvitelhez
- Integrált visszatápláló modul a nagyon magas energiahatékonyság érdekében – nincs szükség többé fékellenállásra
- Bővített funkciókínálat:
Logic PLC
Táblázatos pozicionálás
Ethernet-alapú biztonságtechnika különböző funkciókkal
Műszaki adatok és tulajdonságok
| Műszaki adatok | 0.37 ... 45 kW |
|---|---|
| Csatlakozások | 3 AC 230 V |
| Adatátvitel | EtherCAT |