Frekvenciaváltó i510 protec
Az i510 protec frekvenciaváltó a vezérlőszekrény bevált technológiájára épül, és csak a testreszabott kialakításban különbözik. Ha a vezérlőszekrényben nincs elegendő hely vagy az invertert különböző gépmodulokban közvetlenül a motorra kell felszerelni, akkor ez a sokoldalú és megbízható eszköz a megfelelő megoldás.
A környezetbarát tervezésről szóló irányelv és az EN IEC 61800-9-2 szabvány előírásai teljesülnek.
Alkalmazási területek: szállítószalag-hajtások, hajtószerkezetek, szivattyúk, ventilátorok, ...
Fő jellemzők
- Kivitelek billentyűzettel, USB-modullal vagy WLAN-modullal az egyszerű üzembe helyezéshez
- Iparban szokásos terepi buszos hálózati opciók
Műszaki adatok és tulajdonságok
| Műszaki adatok | 0.37 ... 11 kW |
|---|---|
| Csatlakozások | 1 AC 120 V |
| Adatátvitel | CANopen |