Variateurs i500 - Principes fondamentaux

Groupe cible:

  • Constructeurs de machine
  • Opérateurs de machine

Personnes issues des départements:

  • Construction électrique
  • Développement des applications Machine
  • Mise en service des installations

Objectifs de formation

Connaissances de base sur le variateur i500 : présentation des propriétés du système. Installation dans l’armoire électrique. Mise en service simple avec le clavier de commande.

​​S'il vous plaît, visitez notre Portail de formation en ligne Lenze et sélectionnez la formation "Variateurs i500 - Principes fondamentaux" de la catalogue.

Agenda

Module 1 - Présentation et choix du système: Ce module contient toutes les informations à connaître sur le produit, avec ses caractéristiques, ses spécifications et ses fonctionnalités pour combiner l’application avec l’entraînement:

  • Caractéristiques et conception
  • Spécifications (caractéristiques techniques) de l’i500 et ses interfaces
  • Fonctionnalités (domaines d’application et fonctions produit)
  • Conception avec dimensionnement, sélection et identification

Module 2 - Installation et intégration: Connaissances utiles sur l’installation et le câblage des variateurs dans l’installation/la machine dans différentes conditions d’utilisation, avec la préparation de la mise en service:

  • Informations préalables sur la nouvelle documentation simplifiée
  • Conditions d’utilisation et possibilités d’adaptation des variateurs
  • Installation dans l’armoire électrique avec câblage électrique et installation
  • Vérification des conditions de démarrage en vue de la mise en service

Module 3 - Première mise en service avec le clavier de commande: Démarrage des variateurs dans la configuration de réglage en usine (après sortie d’emballage), utilisation du clavier de commande (affichage et modification des paramètres, sauvegarde des réglages utilisateur) 

  • Première mise en service dans la configuration de réglage en usine
  • Activation des paramètres de réglage et d’affichage de différents groupes via le clavier de commande
  • Modification et test de différents réglages de paramètres
  • Sauvegarde des réglages utilisateur dans le module mémoire
  • Réglage de la validation et des consignes de fréquence via le clavier de commande

Type de formation: Formation web-based

Site:

  • Online

Date: À tout moment

Prix: 0 CHF TVA en sus

Référence: i500_B.01I.fr.CH

Contact: 

Lenze Bachofen SA    
Rue du Centre136   
CH-1025 St-Sulpice
Tél.: + 41 21 637 21 90
Fax: +41 21 635 47 62
training.ch@lenze.com

URL for linking this training: https://www.lenze.com/fr-ch/go/training/5932/53 

Écrire à Lenze