Plus Rapidement vers la Nouvelle Génération de Machines.

Développement Efficace pour l’Automatisation de vos Machines avec la Suite Logicielle Lenze

Découvrez l’avenir de l’automatisation industrielle avec la Suite Logicielle Lenze – un logiciel de développement innovant qui vous accompagne tout au long du cycle de vie de vos machines. De la conception à l’exploitation, en passant par la mise en œuvre, cette suite complète d’outils facilite le développement de nouvelles générations de machines, tout en intégrant des services digitaux avancés. Nos outils sont spécialement conçus pour rendre vos projets plus rapides, plus efficaces et plus performants.

Contactez-nous

Des outils Intelligents pour la Conception de Vos Solutions Machines

Les Outils de Développement Lenze intègrent des fonctions assistées par l’IA et l’Expertise de nos Spécialistes. Basés sur des modèles de calcul réalistes issus d’applications concrètes, ils permettent une conception fiable et précise. Grâce à l’intégration de Données Numériques tels que les plans CAO, les macros EPLAN et des Modèles d’Automatisation Préconfigurés, la mise en œuvre devient plus rapide et sans erreur – parfaitement adaptée aux exigences des machines modernes. Les systèmes d’entraînement peuvent également être conçus pour une efficacité énergétique optimale, combinant performance, flexibilité et durabilité.

EASY Product Finder

Sélection et Configuration Personnalisée de Composants d’Automatisation et d’Entraînement

EASY Product Finder est l’outil en ligne dédié à la sélection et à la configuration des produits d’automatisation et d’entraînement Lenze. Il met à votre disposition toutes les informations techniques essentielles pour faire les bons choix.

Vous pouvez effectuer une demande de devis en ligne ou passer directement commande, en toute simplicité.

Accéder maintenant

Points Forts

  • Sélection et configuration sur mesure de composants selon vos besoins spécifiques

  • Accès en quelques clics aux données techniques, plans CAO, macros EPLAN et documentations

  • Consultation des prix et délais de livraison 24h/24 grâce à votre identifiant personnel

  • Suivi en temps réel de vos livraisons

  • Collaboration simplifiée avec nos experts via un panier en ligne pouvant être sauvegardé et partagé

EASY System Designer

Conception Rapide et Précise – d'un Axe Simple à une Architectures Machine Avancée

EASY System Designer permet une conception efficace et précise, qu’il s’agisse d’un axe individuel ou d’une architecture machine complète. Il favorise une collaboration fluide entre les équipes, en s’appuyant sur une expertise métier solide, des modèles de calcul éprouvés et une plateforme centralisée dédiée à l’automatisation industrielle.

Les systèmes d’entraînement peuvent être conçus de manière modulaire et flexible, tout en intégrant des critères d’efficacité énergétique.

Démarrer une conception

Points Forts

  • Réduction des Délais de Développement et accélération du Time-to-Market grâce à une conception système simplifiée
  • Prise de décision sécurisée grâce à l'expertise intégrée
  • Continuité du processus de développement via des outils et services cohérents
  • Conception optimisée grâce à la réutilisation de solutions existantes
  • Processus allégés grâce à une collaboration en ligne en mode projet

La Suite Logicielle Lenze : une Assistance Complète pour vos Projets Machines

La Suite Logicielle Lenze offre une assistance complète pour les Phases de Développement, de Mise en Œuvre et de Production en série.

Grâce aux tests préalables réalisés avec des modules logiciels préconfigurés et à la mise en service virtuelle, les temps de développement sont considérablement réduits, tout comme les besoins en modifications matérielles.

PLC Designer

PLC Designer : un Outil Puissant pour la Programmation et la Mise en Service sur base CODESYS

La programmation Logic & Motion s’effectue selon la norme CEI 61131-3, garantissant une approche standardisée et fiable. Les Lenze FAST Application Software offrent des blocs logiciels prêts à l’emploi, certifiés PLCopen, couvrant un large éventail d’applications en Motion Control.

Même les projets API les plus ambitieux deviennent simples à réaliser. Les Constructeurs de Machines profitent d’une flexibilité maximale grâce à des options de configuration avancées, des couches d’abstraction matérielle pour les axes, la prise en charge d’équipements EtherCAT tiers, ainsi que la possibilité de gérer plusieurs jeux de paramètres pour les servomoteurs. Une solution pensée pour s’adapter à toutes les architectures, sans compromis sur la performance.

En savoir plus

Points Forts

  • Développement simplifié grâce à une création de programme intuitive et une mise en service rapide
  • Modules logiciels standardisés Lenze FAST pour des applications prêtes à l’emploi
  • Applications distribuées gérées dans un seul projet et sur un seul matériel
  • Optimisation du code grâce à la programmation orientée objet et la génération conditionnelle de code
  • Éditeur graphique de courbes pour définir des mouvements simples ou avancés en toute facilité

 

EASY UI Designer

Visualisation Intuitive d'Interfaces IHM et de Systèmes SCADA, sans Développement

EASY UI Designer permet de créer des visualisations intuitives et des concepts d’exploitation personnalisés sans aucune programmation. Basé sur le logiciel IHM d’INOSOFT et fort de 40 ans d’expertise dans les projets IHM et SCADA, il offre une solution puissante et accessible. L'environnement d’exécution Lenze FAST-UI optimise les ressources et assure une communication fluide entre les contrôleurs c430, c520, et c550 via OPC UA.

Une bibliothèque complète de modèles prêts à l’emploi facilite la personnalisation selon vos besoins. Les web panels v430 et v450 complètent la solution avec un design moderne et de haute qualité.

En savoir plus

Points Forts

  • Création de visualisations évolutives (responsive design) et d’applications à résolution fixe
  • Personnalisation flexible grâce aux standards web natifs (HTML5, CSS, JavaScript)
  • Multiples projets clients pour différentes applications telles qu'une utilisation sur moniteur fixe ou accès mobile via smartphone
  • Modularisation claire des machines grâce à l’accès à des ensembles de variables distincts (OPC UA)
  • Bibliothèque complète d’éléments de commande, d’actions et de modèles
  • Connexion aux Lenze FAST Services, comme la gestion des erreurs, pour une intégration simplifiée des messages issus du matériel Lenze dans la visualisation

EASY Starter

Simplifiez la Mise en Service et la Maintenance de vos Systèmes d'Entraînements

EASY Starter facilite le travail des Techniciens chargés de la Mise en Service et de la Maintenance des systèmes d'entraînement Lenze. L’outil permet également, en option, des diagnostics en ligne et la résolution de problèmes sur les entraînements en fonctionnement — sans risque de modification involontaire de l’application.

En savoir plus

Points Forts

  • Paramétrage et diagnostics en ligne des systèmes d'entraînement
  • Interface graphique intuitive offrant une vue d’ensemble claire et structurée
  • Navigation simplifiée grâce à une barre d’outils réduite et efficace
  • Fonctions clés telles que le chargement d’applications finalisées, les mises à jour de firmware et le paramétrage via des interfaces contextuelles
  • Modes opératoires adaptés aux applications spécifiques, avec des interfaces personnalisées
  • Gestion centralisée des équipements, qu’ils soient connectés ou hors ligne

SMART Engineering Apps

Des tâches comme le paramétrage d’un moteur Lenze, la configuration d’un variateur de vitesse i500, ou encore l’accès à une Bibliothèque de Formules liées à la Technologie d'Entraînement sont grandement simplifiées grâce aux Applications Lenze SMART. Ces applications intelligentes vous accompagnent dans une large variété de missions, pour un quotidien plus efficace et connecté.

 

Lenze Product Info App

Cette application vous permet d’obtenir instantanément toutes les informations relatives à un produit Lenze en scannant son code-barres ou son code 2D. Une solution simple et efficace pour consulter les données techniques, les références et les documents associés, directement depuis votre smartphone ou tablette.

Lenze Keypad App

Grâce à cette application intuitive, vous pouvez paramétrer et diagnostiquer rapidement votre variateur de vitesse i500, directement depuis votre smartphone ou tablette. Il vous suffit de clipser un module WLAN (Wi-Fi) sur votre i500 pour établir la connexion — aucune compétence technique avancée n’est requise. Une solution mobile, pratique et sécurisée pour gagner du temps sur le terrain.

Lenze SMART Motor App

Paramétrez vos Smart Motors Lenze en toute simplicité. Grâce à cette application innovante, configurez vos moteurs en quelques secondes avec un smartphone ou une tablette compatibles NFC. Rapide, intuitive et mobile — la technologie Lenze à portée de main.

En savoir plus et télécharger maintenant

NUPANO – Plateforme d'Automatisation Ouverte

Simplifiez la Gestion de vos Services Digitaux pendant l’exploitation

NUPANO est une Plateforme Ouverte conçue par Lenze pour faciliter l’intégration, la gestion et le déploiement d’applications IT basées sur des conteneurs, directement sur les machines. Elle associe les standards modernes de l’informatique à l’univers de l’automatisation industrielle — sans nécessiter de compétences IT approfondies. Grâce à une gestion centralisée via le cloud, tous les équipements Edge peuvent être gérés en toute sécurité. Vous gardez une vue complète sur les applications installées et leurs versions, tout en conservant le contrôle total sur vos Services Digitaux, avec souplesse et fiabilité.

Points Forts

  • Gestion centralisée des applications sur l’ensemble des équipements Edge
  • Configuration et distribution simplifiées des applications, sans expertise IT requise
  • Communication sécurisée grâce à une gestion des accès basée sur les rôles
  • Interfaces standardisées pour connecter les environnements OT et IT
  • Ouverture totale aux applications propriétaires, tierces ou open source

 

Licences pour les logiciels EASY

La licence adaptée à chaque groupe d'utilisateurs

En savoir plus

Écrire à Lenze