Schneller zur
neuen Maschinen­generation

Effizientes Engineering für Ihre Maschinenautomatisierung mit der Lenze Engineering Suite

Die Engineering Software von Lenze unterstützt Sie optimal über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Maschinen. Die umfassenden Tools – von der Planung über das Engineering bis zum laufenden Betrieb – erleichtern die Entwicklung und den Betrieb neuer Maschinengenerationen mit zusätzlichen digitalen Services. Unsere Engineering Tools sind speziell dafür konzipiert, Ihre Projekte schneller und effektiver zum Erfolg zu führen.

Kontaktieren Sie uns

Intelligente Dimensionierung und Auswahl in der Planungsphase Ihrer Maschinenlösungen

Die Lenze Engineering Tools bieten KI-gestützte Funktionen und Unterstützung durch Lenze-Experten. Die Basis ist tiefgreifendes Expertenwissen – die Berechnungsmodelle basieren auf konkreten Applikationsbeispielen aus der Praxis. Die Integration mit digitalen Services wie CAD, E-PLAN sowie vorgefertigten SPS-Templates erleichtert eine fehlerfreie Implementierung – perfekt abgestimmt auf die Anforderungen moderner Maschinen. Antriebssysteme lassen sich zudem energieeffizient auslegen. So gelingt eine optimale Verbindung von Effizienz, Flexibilität und Nachhaltigkeit.

EASY Product Finder

Passende Komponenten für Antriebstechnik und Automatisierung finden und individuell konfigurieren

Der EASY Product Finder ist das Online-Tool für die Auswahl und Beschaffung von Lenze Antriebs- und Automatisierungsprodukten. Er stellt alle wichtigen Produktinformationen bereit. Sie können direkt eine Online-Anfrage senden oder direkt bestellen.

Jetzt starten

Highlights:

  • Passende Komponenten finden und konfigurieren, individuelle Anpassungen nach Bedarf
  • Relevante Informationen wie technische Daten, CAD-Zeichnungen, E-PLAN oder Dokumentation mit wenigen Klicks abrufen
  • Preise und Lieferzeiten mit persönlichem Login rund um die Uhr abrufen
  • Nachverfolgung Ihrer Lieferung
  • Optimale Zusammenarbeit mit unseren Experten über den gespeicherten Online-Warenkorb

EASY System Designer

Schnelle und präzise Planung – von der Einzelachse bis zur komplexen Maschinenlösung

Der EASY System Designer unterstützt eine schnelle und präzise Planung von Einzelachsen bis hin zu komplexen Maschinenlösungen. Die Teams arbeiten zusammen, profitieren von wertvollem Domänenwissen, erprobten Berechnungsmodellen und einer zentralen Plattform für effiziente Maschinenautomatisierung. Energieeffiziente Antriebssysteme lassen sich flexibel und modular umsetzen.

Mehr erfahren

Highlights:

  • Kürzere Entwicklungszeiten und schnellere Time-to-Market durch einfache Systemauslegung
  • Sicherheit bei der Entscheidungsfindung durch integriertes Expertenwissen
  • Kontinuität im Engineeringprozess durch durchgängige Tools & Services
  • Effektive Planung durch Wiederverwendung von Lösungen
  • Schlanke Prozesse durch webbasierte Zusammenarbeit

Optimale Unterstützung für Maschinenbauer durch die Engineering Software in der Umsetzung Ihrer Maschine

Die Lenze Engineering Suite bietet umfassende Unterstützung in Engineering, Inbetriebnahme und Serienproduktion. Vorab-Tests mit vorgefertigten Softwaremodulen und virtueller Inbetriebnahme reduzieren Entwicklungszeiten und Hardware-Redesigns.

PLC Designer

Umfassende Funktionen zur modularen Programmierung mit Motion Control und CODESYS

Der PLC Designer ist Ihr leistungsfähiges Tool zur Programmierung und Inbetriebnahme von Produkten mit PLC-Funktionalität auf Basis von CODESYS. Die Programmierung von Logic & Motion erfolgt nach IEC 61131-3. Die Lenze FAST Application Software bietet fertige, nach PLCopen zertifizierte Softwarebausteine für vielfältige Motion-Control-Anwendungen.

Damit lassen sich selbst umfangreiche PLC-Projekte einfach realisieren. Maschinenbauer profitieren von flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten, Hardware Abstraction Layer für Achsen, optionale Teilnehmer am EtherCAT auch mit Drittanbieterprodukten sowie mehreren Parametersätzen für Servos.

Mehr erfahren

Highlights:

  • Komfortables Engineering durch einfache Programmierung und Inbetriebnahme
  • Standardisierte Lenze FAST Application Software Module
  • Verteilte Applikationen in einem Projekt und auf einer Hardware
  • Wiederverwendung durch objektorientierte Programmierung und bedingte Codegenerierung
  • Grafischer Kurveneditor für die Definition einfacher und komplexer Bewegungsführung

EASY UI Designer

Professionelle HMI-Erstellung ohne Programmierung

Der EASY UI Designer ermöglicht benutzerfreundliche, intuitive Visualisierungen und individuelle Bedienkonzepte ohne Programmierung. Basis hierfür ist eine Software von unserem Partner INOSOFT, einem Unternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung in HMI- und SCADA-Projekten. Mit der Lenze FAST UI Runtime werden Ressourcen geschont und eine nahtlose Kommunikation zwischen unseren Controllern c430, c520 und c550 über OPC UA sichergestellt.

Eine umfangreiche Bibliothek mit vorbereiteten Templates erleichtern die Anpassung nach Ihren Wünschen. Unsere v430 und v450 Web Panels runden die Lösung mit einem hochwertigen Design ab.

Download & Lizenzinformationen ➜

Maschinenvisualisierung mit dem EASY UI Designer

Highlights:

  • Erstellung skalierbarer Visualisierungen (Responsive Design) und von Applikationen mit fixer Auflösung
  • Flexible Individualisierung durch native Webstandards (HTML5, CSS, JavaScript)
  • Multiple Client-Projekte für verschiedene Anwendungen, z. B. Bedienung auf dem stationären Panel und Service via Smartphone
  • Saubere Maschinenmodularisierung durch Zugriff auf getrennte Variablenhaushalte (OPC UA)
  • Umfassende Bibliothek an Steuerelementen, Actions und Templates
  • Anbindung an Lenze FAST Services, wie z. B. Error Management zur einfachen Integration von Meldungen der Lenze-Hardware in die Visualisierung

EASY Starter

Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Wartung für Antriebstechnik

Der EASY Starter unterstützt Servicetechniker durch einfach anzuwendende Diagnose- und Parametrierdialoge bei Inbetriebnahme und Wartung der Lenze Antriebstechnik. Das Tool erlaubt optional eine Online-Diagnose und Fehlersuche für eingesetzte Umrichtern – ohne Risiko unbeabsichtigter Applikationsänderungen.

Mehr erfahren

Highlights:

  • Online-Diagnose und Fehlersuche für Antriebssysteme
  • Gesamtüberblick durch einfach anzuwendende Parametrier- und Systemdiagnose und strukturierte, intuitive grafische Oberflächen
  • Bedienerfreundliche Menüführung mit wenigen Schaltflächen
  • Wichtige Funktionen wie das Laden fertiger Applikationen auf den Umrichter, Firmware-Updates oder die Parametrierung in kontextgeführten Oberflächen
  • Nutzung in anwendungsspezifischen Betriebsmodi mit individuell zugeschnittenen Oberflächen
  • Verwaltung von Offline- und Online-Geräten

SMART Engineering Apps

Von der Parametrierung eines Lenze Motors und des Umrichters i500 bis zur antriebstechnischen Formelsammlung – unsere Lenze SMART Apps unterstützen Sie bei unterschiedlichen Aufgabestellungen:

 

Lenze Product Info App

Diese App ermöglicht die Anzeige von Produktinformationen zu einem gescannten Lenze Produkt (Barcode oder 2D-Code).

Lenze Keypad App

Diese App ermöglicht die Diagnose und Parametrierung eines Umrichters i500. Für die Kommunikation ist ein WLAN-Modul auf dem Umrichter erforderlich.

Lenze SMART Motor App

Diese App ermöglicht die Parametrierung des Lenze SMART Motor m300 mit einem NFC-fähigen Smartphone oder Tablet.

 

Mehr erfahren und jetzt downloaden

Engineering Tool Lizenzen

Für jeden Nutzer die richtige Lizenz

Mehr erfahren über die Engineering Tool Lizenzen

Kontakt