Ihre Idee.
Unsere Lösung.
Sofort einsatzbereit.
EASY System Designer – Das intelligente Planungs- und Auslegungstool für zukunftssichere Maschinenlösungen
Schneller planen. Sicher entscheiden. Einfach automatisieren.
In einer Welt, in der Entwicklungszyklen immer kürzer und Anforderungen an Maschinen komplexer werden, braucht es Tools, die mitdenken. Der Lenze EASY System Designer ist die Antwort: das schnelle, leistungsstarke und webbasierte Planungstool für die Entwicklung kompletter Antriebs- und Automatisierungslösungen – von der Einzelachse bis zur modularen Maschinenarchitektur.
Dank innovativer Funktionen, einem intuitiven Interface und integrierter Expertenlogik bringt der EASY System Designer Maschinenideen effizient und präzise auf den Weg – auch ohne tiefgehendes Antriebswissen. Entwickelt für Konstrukteure, Techniker und Projektteams im Maschinenbau, verbindet das Tool technologische Exzellenz mit echter Nutzerfreundlichkeit. Und das Beste: Es ist kostenfrei, sofort verfügbar und Teil der durchgängigen Lenze Engineering Suite.
Die Vorteile des EASY System Designers im Überblick
Sicher in der Planung dank
validierter Lösungen
Transparent und kollaborativ
durch zentrale Plattform
Schnell in der Umsetzung
durch automatisierte
Vorschläge
Zukunftssicher durch
Anbindung an Lenze
Engineering Suite
Flexibel in der Anwendung
durch modulare Strukturierung
Im Download Bereich stehen Ihnen alle Engineering Tools zur Verfügung.
Einfache Maschinenauslegung – schnell und unkompliziert zur funktionsfähigen Maschine
Die Antriebsauslegung Ihrer Maschine ist denkbar einfach: Mit wenigen Angaben zur Anwendung schlägt der integrierte Assistent automatisch eine passende, funktionsfähige Lösung vor – validiert und sofort einsetzbar. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch Planungsrisiken in frühen Projektphasen. Wer mehr Freiheit benötigt, kann in den Expertenmodus wechseln und die vorgeschlagenen Varianten gezielt anpassen oder alternative Optionen auswählen.
Für besonders komplexe Anforderungen lässt sich über das Machine Design die komplette Maschinenstruktur modular abbilden – inklusive elektrischer, mechanischer und softwarebezogener Komponenten.
So lassen sich sowohl Standardaufgaben als auch hochindividuelle Anforderungen präzise und effizient umsetzen – unabhängig davon, ob es sich um eine einzelne Achse oder eine komplexe Maschinenlösung handelt.
Modular denken – flexibel umsetzen
Ein zentrales Merkmal des EASY System Designers ist die Fähigkeit, komplexe Maschinen modular abzubilden. Durch die strukturierte Aufteilung in Funktionsbereiche lassen sich auch umfangreiche Automatisierungslösungen übersichtlich planen und flexibel anpassen – sei es für Neuentwicklungen oder zur Erweiterung bestehender Maschinenkonzepte.
Die Wiederverwendbarkeit von bereits geplanten Modulen erhöht die Effizienz erheblich: Statt bei Null zu starten, können bestehende Projektteile übernommen, variiert und neu kombiniert werden. Iterationen lassen sich dadurch schneller durchführen, und Anpassungen an neue Anforderungen werden zum Routineprozess.
Gemeinsam planen – zentral vernetzt
Moderne Maschinenentwicklung ist Teamarbeit. Der EASY System Designer ermöglicht die Zusammenarbeit über eine zentrale, cloudbasierte Plattform. Projekte können abteilungsübergreifend geteilt, gemeinsam bearbeitet und jederzeit weiterentwickelt werden – unabhängig davon, ob Sie mit Ihrem eigenen Team, dem Kunden oder mit Lenze-Experten zusammenarbeiten.
Dank standardisierter Dokumentation, einheitlicher Datengrundlagen und transparenter Ergebnisprotokolle entsteht ein nahtloser Workflow, der alle Beteiligten einbindet und den Abstimmungsaufwand minimiert. So wird aus Engineering ein vernetzter Prozess mit klaren Ergebnissen.
Nahtlos integrierbar in bereits bestehende Engineering-Prozesse
Der EASY System Designer fügt sich nahtlos in bestehende Engineering-Prozesse ein. Die ausgewählten Produkte lassen sich direkt in den EASY Product Finder übertragen, um Preise zu ermitteln oder eine Bestellung anzustoßen. Ebenso können komplette Projektstrukturen in den PLC Designer übernommen werden, was die Softwareentwicklung deutlich vereinfacht.
Ergänzende CAD-Daten, E-PLAN-Makros und technische Dokumentationen stehen sofort zur Verfügung – für eine durchgängige Datenbasis vom ersten Planungsschritt bis zur Inbetriebnahme. So wird Engineering nicht nur einfacher, sondern auch konsistenter und robuster.
Ein Tool, viele Stärken
Mit dem EASY System Designer gehen Sie den nächsten Schritt in der digitalen Transformation Ihres Engineerings. Sie planen nicht nur effizienter, sondern steigern nachhaltig die Qualität Ihrer Lösungen – ohne Installationsaufwand, ohne Lizenzkosten, ohne technologische Hürden.
Jetzt Antriebs- und Automatisierungslösung planen
EASY System Designer – Tutorials für Ihren Erfolg
Entdecken Sie die vielseitigen Tutorials zum EASY System Designer! Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitungen führen Sie durch alle wichtigen Funktionen – von der einfachen Antriebsauslegung und kompletten Maschinenlösung über Experten-Modi bis hin zu hilfreichen Tools und Projektverwaltung. Die Tutorials zeigen praxisnah, wie Sie Projekte effizient anlegen, bearbeiten und verwalten, und geben wertvolle Tipps für den optimalen Einsatz des EASY System Designers.
Ihr Mehrwert:
- Schneller Einstieg und sichere Anwendung
- Zeitersparnis durch anschauliche Beispiele
- Maximale Nutzung aller Funktionen
- Unterstützung bei typischen Aufgaben und Herausforderungen
Jetzt starten und Ihren Engineering-Prozess auf das nächste Level heben!