Motoréducteurs à couple conique g500-B + m850
Les motoréducteurs synchrones à couple conique à haut rendement et compacts, adaptés à une dynamique moyenne avec de bonnes caractéristiques de rotation, permettent des positionnements précis avec des résolveurs ou des codeurs monocâbles pour le bouclage.
Grâce au réducteur à couple conique, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.
Points forts
- Réducteurs à angle droit à hauts rendements et de forme compacte
- Dimensions de l'arbre selon standards du marché et brides normalisées
- Des servomoteurs compacts pour toutes vos applications
- Régulation facile grâce à un rapport favorable entre l'inertie de masse de la charge et du moteur
- Conçu pour être associé à un servovariateur
Caractéristiques et données techniques
| Caractéristiques techniques | 2 ... 9.2 kW 22 ... 4300 Nm Rapport de réduction maximal : i = 2935 |
|---|---|
| Version | à 2, 3 et 4 étages |