Skip to content

servoconvertidor
i750 cabinet con enlace de CC, i950 cabinet y i950 cabinet con enlace de CC

La arquitectura de servos adecuada para su máquina

Ya se trate de una aplicación de manipulación altamente dinámica, una tarea de posicionamiento precisa o un movimiento multieje complejo: Con los servoconvertidores i750 cabinet DC-Link, i950 cabinet e i950 cabinet DC-Link podrá llevar a cabo potentes aplicaciones de control de movimiento, desde un sistema compacto de ejes interconectados hasta una plataforma servo inteligente.

Lenze combina una tecnología de accionamiento precisa con un software de ingeniería integral, una integración de sistemas flexible y amplios conocimientos sobre aplicaciones. De este modo, podrá desarrollar máquinas con alta dinámica, un control preciso del movimiento y un menor esfuerzo de ingeniería e instalación.

Encontrar la solución de servo adecuada Comparar servoconvertidores

Ventajas para el diseño de su máquina

  • Aumentar el rendimiento de las máquinas

    La alta calidad de regulación permite realizar movimientos precisos de posicionamiento, trayectoria y sincronización en aplicaciones exigentes de control de movimiento.

  • Acelerar la ingeniería

    EASY Engineering Tools, el ajuste automático y las aplicaciones tecnológicas preconfiguradas simplifican el diseño, el ajuste de los reguladores y la puesta en marcha.

  • Escalar la arquitectura de los sistemas

    Desde el conjunto de ejes con control centralizado hasta el sistema inteligente de enlace de corriente continua: la plataforma de servoaccionamientos abarca diferentes conceptos de potencia, control y máquinas.

  • Integrar de forma abierta y con visión de futuro

    Los buses de campo, los perfiles de accionamiento consolidados como CiA 402 y PROFIdrive, las funciones de seguridad integradas y los modernos sistemas de retroalimentación facilitan la integración en distintos entornos de automatización.

¿Qué caracteriza a los servoconvertidores i750 e i950 de Lenze?

Los servoconvertidores de Lenze i750 cabinet DC-Link, i950 cabinet e i950 cabinet DC-Link controlan movimientos precisos, dinámicos y sincronizados en máquinas modernas. Cubren diferentes arquitecturas de máquinas: desde sistemas multieje compactos y controlados de forma centralizada, pasando por accionamientos individuales inteligentes, hasta la potente plataforma DC-Link.

Gracias a las herramientas de ingeniería EASY Engineering Tools, el autoajuste, las aplicaciones de la tecnología FAST, la tecnología One Cable y las interfaces de comunicación flexibles, los servoejes pueden diseñarse, integrarse y ponerse en funcionamiento de forma eficiente.

¿Qué servoconvertidor se adapta mejor a la arquitectura de su máquina?

No todas las máquinas plantean los mismos requisitos en cuanto a su tecnología de accionamiento. Para realizar una primera selección, hay tres cuestiones fundamentales: ¿Cuántos ejes funcionan conjuntamente? ¿Dónde se ejecuta la lógica de movimiento? ¿Se necesita un circuito intermedio de corriente continua común?

Tres plataformas de servomotores para diferentes conceptos de máquinas

  • i750 cabinet del circuito de enlace de corriente continua
    • Control centralizado de sistemas multieje compactos
    • Elija el i750 cabinet DC-Link cuando sea necesario controlar de forma compacta, rápida y sincronizada numerosos ejes servo a través de un controlador superior.
    • Los ejes simples y dobles, así como el sistema de rieles de CC integrado, permiten una configuración multieje que ahorra espacio. El i750 cabinet DC-Link se puede integrar en sistemas basados en EtherCAT o PROFINET y es compatible con los perfiles de accionamiento CiA 402 o PROFIdrive.
    • Función de la plataforma: dinámica multieje controlada de forma centralizada
    • DC-Link: sí
    • Rango de potencia del eje simple: de 1,1 a 30 kW
    • Rango de potencia del doble eje: de 1,1 a 7,5 kW
  • i950 cabinet
    • Distribuir de forma flexible las funciones de movimiento en el sistema
    • Elija el i950 cabinet si desea utilizar funciones inteligentes de control de movimiento de forma centralizada, descentralizada o en una arquitectura híbrida.
    • El servoconvertidor puede controlarse mediante un controlador de nivel superior o ejecutar funciones de movimiento y de la máquina con su propia lógica integrada en el accionamiento. Las interfaces modulares de comunicación, retroalimentación y E/S, así como las aplicaciones de la tecnología FAST, permiten conceptos de máquina flexibles y el enfoque de «parametrizar en lugar de programar».
    • Función en la plataforma: accionamiento individual inteligente y configurable de forma flexible
    • Circuito de enlace de CC: no, unidad individual
    • Rango de potencia: de 0,37 a 250 kW
  • i950 cabinet del circuito de enlace de corriente continua
    • Combinar inteligencia y una arquitectura de enlace de CC compacta
    • Elija el i950 cabinet DC-Link si desea combinar funciones de accionamiento inteligentes, una alta densidad de potencia y una arquitectura de enlace de CC compacta.
    • La plataforma combina las funciones de control de movimiento e ingeniería del i950 con un sistema de barras de CC integrado. Las aplicaciones de la tecnología FAST, el autoajuste, las interfaces modulares de comunicación y retroalimentación, así como la tecnología One Cable, crean una base escalable para sistemas multieje exigentes.
    • Función de la plataforma: plataforma servo inteligente para sistemas multieje compactos
    • Enlace de CC: sí
    • Rango de potencia: de 0,55 a 45 kW
    • Capacidad de sobrecarga: hasta el 400 %

¿Qué plataforma de servomotores se adapta mejor a su aplicación?

La elección del servoconvertidor adecuado no solo depende de la potencia y las interfaces. Son factores decisivos la tarea de movimiento, el número de ejes, la sincronización y la arquitectura de la máquina deseada.

Los siguientes ejemplos sirven como orientación inicial. El diseño definitivo se realiza en función del perfil concreto de carga, movimiento y sobrecarga.

  • Embalaje y «pick-and-place»
    • Movimientos precisos y sincronizados para procesos de envasado rápidos
    • En las máquinas de envasado, la cinta de entrada, el sistema de alimentación, los ejes de sellado y la cinta de salida deben trabajar a menudo de forma coordinada en ciclos cortos. En las aplicaciones de «pick-and-place», los movimientos de agarre, desplazamiento y colocación deben realizarse con rapidez, precisión en la repetición y de forma sincronizada con el movimiento de transporte.
    • Recomendación principal: i750 cabinet DC-Link
    • Alternativa con mayor inteligencia integrada en el accionamiento: i950 cabinet DC-Link
    • Regulación precisa de la tensión de la banda, la velocidad y el par
    • En las bobinadoras, es necesario controlar la tensión de la banda, la velocidad y el par a lo largo de diferentes diámetros de rodillos y fases del proceso. Esto es fundamental para garantizar procesos reproducibles y una calidad constante del material.
    • Las aplicaciones tecnológicas preconfiguradas para las funciones de bobinado facilitan una parametrización más rápida y simplifican su reutilización en diferentes variantes de máquinas.
    • Recomendación principal: i950 cabinet
    • Alternativa para sistemas multieje compactos: i950 cabinet DC-Link
    • Sincronización compacta y de alta precisión de numerosos ejes servo
    • Las máquinas de impresión, corte, conformado y procesamiento plantean grandes exigencias en cuanto a la sincronización de varios ejes. La precisión de registro, los perfiles de movimiento reproducibles y las correcciones rápidas influyen en la calidad del producto, el material de desecho y el rendimiento de la máquina.
    • Recomendación principal: i950 cabinet DC-Link
    • Alternativa para conjuntos de ejes con control centralizado: i750 cabinet DC-Link
  • Intralogística
    • Accionamientos dinámicos para transelevadores y flujo de materiales
    • Los transelevadores requieren movimientos dinámicos de desplazamiento y elevación, un posicionamiento preciso y una alta disponibilidad. La arquitectura del accionamiento debe poder adaptarse a diferentes cargas útiles, potencias por eje y conceptos de instalación.
    • Recomendación principal: i950 cabinet DC-Link
    • Alternativa para ejes simples de alta potencia: i950 cabinet

Comparación entre el i750 cabinet DC-Link, el i950 cabinet y el i950 cabinet DC-Link

Criterio

i750 cabinet, enlace de corriente continua

i950 cabinet

i950 cabinet, enlace de CC

Función principal de la plataforma

Solución multieje compacta y controlada de forma centralizada

Servoconvertidor inteligente y configurable de forma flexible

Plataforma servo inteligente para sistemas multieje compactos

Adecuado para

Numerosos ejes sincronizados con control de movimiento centralizado

Ejes simples inteligentes, así como conceptos de control de movimiento centralizados, descentralizados o híbridos

Sistemas multieje exigentes con inteligencia integrada en los accionamientos y red común de corriente continua

Lógica de control

Lógica de movimiento en el control superior

Control superior o lógica propia en el accionamiento

Control superior o lógica propia en el accionamiento

Arquitectura de dispositivos y ejes

Ejes simples y dobles en red de corriente continua

Dispositivo individual con alimentación propia

Ejes simples en red de CC

Sistema de raíles de corriente continua

Sí

No

Sí

Rango de potencia

De 1,1 a 30 kW

De 0,37 a 250 kW

De 0,55 a 45 kW

Ejes dobles

De 1,1 a 7,5 kW; anchura reducida a partir de 50 mm

No forma parte del posicionamiento de la plataforma

No forma parte del posicionamiento de la plataforma

Capacidad de sobrecarga

Comprobar según la configuración del dispositivo y el perfil de carga

Comprobar según la configuración del dispositivo y el perfil de carga

Hasta el 400 %; comprobar el diseño concreto

Comunicación

EtherCAT o PROFINET

CAN, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT o EtherNet/IP; depende del módulo

CAN, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT o EtherNet/IP; depende del módulo

Perfiles de accionamiento

CiA 402 o PROFIdrive

CiA 402 o PROFIdrive; en función del tipo de comunicación

CiA 402 o PROFIdrive; en función de la configuración de comunicación

Ingeniería y software

Integración en sistemas EtherCAT o PROFINET controlados de forma centralizada

Aplicaciones de la tecnología FAST, autoajuste y funciones de movimiento parametrizables

Aplicaciones de la tecnología FAST y autoajuste combinados con la arquitectura de enlace de CC

Retroalimentación y tecnología «One Cable»

OCT y sistemas de retroalimentación en función del modelo de dispositivo y motor

Interfaces de retroalimentación modulares y OCT

Interfaces de retroalimentación modulares y OCT

Seguridad

Funciones de seguridad integradas en función del modelo del dispositivo y la configuración

Funciones de seguridad integradas, en función del modelo del dispositivo y de la configuración

Funciones de seguridad integradas en función del modelo y la configuración del dispositivo

Ciberseguridad

Dispositivo compatible con CRA**

Gen B
Dispositivo preparado para CRA (4.º trimestre de 2026)*
Dispositivo compatible con CRA (2.º trimestre de 2027)**

Dispositivo preparado para CRA (4.º trimestre de 2026)*
Dispositivo compatible con CRA (2.º trimestre de 2027)**


La tabla sirve de ayuda para la preselección, pero no sustituye al diseño técnico. La selección definitiva depende, entre otros factores, del perfil de carga, la potencia máxima, la duración de la sobrecarga, el número de ejes, el motor, la retroalimentación, el sistema de frenado, la comunicación, la seguridad y la arquitectura de control.

*Dispositivo preparado para CRA
El dispositivo cuenta con las funciones de seguridad necesarias, pero aún no están activadas de forma predeterminada.

**Dispositivo compatible con CRA
El dispositivo cumple todos los requisitos de CRA, incluida la entrega en una configuración estándar segura («Secure by Default»).

 

 

Tecnología «One Cable»: menos cables, respuesta precisa, instalación sencilla

¿Qué es la tecnología One Cable?

La tecnología One Cable, o OCT, transmite la potencia del motor y las señales de retroalimentación a través de un único cable. De este modo, se reduce el número de conexiones entre el servoconvertidor y el motor. Esto simplifica la instalación, ahorra espacio y reduce la complejidad de las conexiones.

En las aplicaciones de servoaccionamiento modernas, cada conexión cuenta. Más cables significan más espacio necesario, variantes adicionales, más puntos de conexión y posibles fuentes de error.

Con la tecnología One Cable, los servoconvertidores de Lenze reducen el esfuerzo de cableado entre el convertidor y el motor. La potencia y la retroalimentación del motor se integran en un único concepto de conexión. Esto favorece una instalación más clara de la máquina y puede acelerar el montaje y la puesta en marcha.

Los protocolos de retroalimentación del motor, como HIPERFACE DSL y EnDat 3, permiten la transmisión de información de retroalimentación precisa dentro del concepto de un solo cable. La tecnología OCT resulta especialmente relevante cuando se busca combinar una retroalimentación precisa, una tecnología de conexión compacta y un esfuerzo de cableado reducido.

Ventajas de un vistazo

  • Menos cables: potencia y retroalimentación en un único concepto de conexión
  • Menos puntos de conexión: menor complejidad y menos fuentes potenciales de error
  • Instalación más rápida: menor esfuerzo de montaje y cableado
  • Diseño compacto de la máquina: menos trazados de cables
  • Retroalimentación precisa del motor: compatibilidad con los protocolos de retroalimentación más modernos
  • Mantenimiento más sencillo: menos conexiones a la hora de localizar fallos y sustituir componentes

PROFIdrive: integración más sencilla de los servoconvertidores en entornos PROFINET

¿Para qué utilizo PROFIdrive?

Si desarrolla máquinas en arquitecturas de automatización basadas en PROFINET, necesita una tecnología de accionamiento que se pueda integrar de forma estandarizada, diagnosticar de manera fiable y reutilizar a largo plazo. Para ello, PROFIdrive establece un lenguaje común entre el controlador, el accionamiento y el sistema de ingeniería: el perfil define cómo se acceden, se parametrizan y se diagnostican de forma uniforme los accionamientos en los sistemas PROFIBUS y PROFINET.

Para el desarrollo de sus máquinas, esto se traduce en menos esfuerzo en las interfaces, una mayor reutilización de los módulos de control y más seguridad en la ingeniería, desde la configuración hasta la puesta en marcha y el servicio técnico. Especialmente en entornos de control afines a Siemens, se beneficia de una conexión estandarizada sin renunciar a la dinámica, la precisión y la escalabilidad de los servoconvertidores de Lenze.

Ventajas de un vistazo

  • Mayor capacidad de conexión de los convertidores Lenze para conceptos abiertos de control de movimiento
  • Perfiles estandarizados según la norma IEC 61800-7 y combinables con perfiles PROFINET como PROFIsafe y PROFIenergy
  • Compatibilidad con el control de velocidad y el posicionamiento hasta especificaciones de alta precisión en redes PROFINET-IRT sincronizadas

Sistema de rieles de corriente continua: una arquitectura más compacta para aplicaciones multieje

¿Cómo reduce un sistema de carriles de corriente continua el esfuerzo en aplicaciones multieje?

En el caso de las máquinas con varios servoejes, no solo es determinante el rendimiento de cada eje, sino también la arquitectura del armario eléctrico. Las soluciones de barras de CC ayudan a reducir el número de cables de alimentación, a organizar el montaje de forma más clara y a implementar diseños de máquina compactos de manera más eficiente y económica.

El i750 cabinet DC-Link y el nuevo i950 cabinet DC-Link ofrecen para ello un sistema de barras de CC integrado. Dado que la barra de CC es idéntica para ambos dispositivos, los principios arquitectónicos existentes pueden seguir aplicándose de forma coherente. Para usted, esto se traduce en: menos trabajo en el armario de control, menores costes, menor riesgo de instalación y más libertad para diseñar máquinas compactas y potentes.

Ventajas de un vistazo

  • Cableado simplificado
  • Ahorro de costes y tiempo
  • Tecnología de vanguardia
  • Corriente nominal continua: 200 A de corriente continua
  • Mismo carril de corriente continua que en el i750
  • Conexiones PE disponibles mediante ganchos PE, al igual que en el sistema de barras de corriente continua
  • Adaptador de corriente continua (para cambiar entre racks)

Control de motores sin sensores: mayor flexibilidad en la selección de motores y variantes

¿Para qué necesito el control de motores sin sensores?

El control de motores sin sensores amplía las posibilidades a la hora de diseñar conceptos de accionamiento eficientes. La compatibilidad con el método de control de motores SLSM-PSM y con las series de motores Lenze con eficiencia energética, como m550, m650 o IE5/IE6, ofrece mayor libertad a la hora de elegir el motor y ayuda a reducir los costes de funcionamiento e instalación.

Para los fabricantes de maquinaria, esto repercute especialmente en las áreas de ingeniería, compras, gestión de existencias y servicio técnico: un menor número de componentes adicionales, una menor complejidad de conexión y una arquitectura de sistema más sencilla facilitan la planificación y favorecen soluciones rentables para diferentes tareas de movimiento.

Ventajas de un vistazo

  • Combinabilidad universal: los servoconvertidores no solo se pueden utilizar con servomotores, sino también con motores de CA estándar
  • Menos variantes de accionamiento: los diseños de las máquinas pueden configurarse de forma más flexible y se reduce la variedad de modelos
  • Diseño con visión de futuro: se complementa con tecnologías como EnDat 3 e interfaces modulares para conceptos de máquinas a largo plazo

Servoconvertidor, motor e ingeniería como un sistema integrado

El rendimiento de un eje servo es el resultado de la interacción de todos sus componentes. Lenze combina servoconvertidores con servomotores, servomotorreductores, sistemas de retroalimentación, cables de sistema, controladores y herramientas de ingeniería.

Esto reduce el número de interfaces, simplifica el diseño y facilita una puesta en marcha coherente. De este modo, a partir de productos individuales se crea una solución de accionamiento escalable para la tarea de movimiento concreta.

  • Servomotorreductores
    • Combinaciones de motor y reductor optimizadas para ejes compactos y potentes.
  • Cables de sistema
    • Cables ya confeccionados para una conexión fiable entre el servoconvertidor, el motor y el sistema de retroalimentación.
  • servomotores
    • Motores dinámicos y precisos para movimientos de posicionamiento, de trayectoria y sincronizados.
  • Herramientas de ingeniería
    • Herramientas para la selección de productos, el dimensionamiento, la parametrización, la puesta en marcha y el servicio técnico.

Probadas en la práctica: soluciones de servoaccionamiento de Lenze en máquinas OEM

Los fabricantes de maquinaria de diversos sectores confían en los servoconvertidores de Lenze, el software de control de movimiento y los sistemas de accionamiento optimizados. Las siguientes referencias muestran cómo se aplica la arquitectura de servoaccionamiento en la práctica.

  • FOM Industrie: precisión y rapidez en el mecanizado del aluminio

    FOM Industrie utiliza, en sus sierras rápidas, centros de mecanizado FMC y máquinas de línea LMX, paquetes de movimiento compuestos por motores síncronos m850 y los servoconvertidores i750 e i950. Estos accionamientos permiten velocidades de posicionamiento de hasta 125 m/min y unifican la solución de automatización en todas las máquinas.

  • Weinig Grecon: robot Delta para la línea de ensamblaje con espigas

    Para la alimentación automática de una línea de ensamblaje con lengüetas, Weinig Grecon utiliza el software de aplicaciones FAST para robótica, el controlador c550, los servoconvertidores i750 y los servomotores MCS. El módulo de la máquina alcanza los 80 recogimientos por minuto, y el diseño compacto del hardware reduce el trabajo de montaje y cableado.

  • PAYPER: Control de movimiento estandarizado para instalaciones de ensacado y paletización

    PAYPER lleva diez años apostando por las soluciones centralizadas de control de movimiento de Lenze: controladores de la serie c en combinación con los accionamientos i550, i950 e i700, así como funciones tecnológicas preconfiguradas que reducen drásticamente los tiempos de desarrollo y puesta en marcha. El paletizador SCARA más reciente alcanza una producción de hasta 600 sacos por hora.

  • Makro Makina: máquinas eficientes de moldeo por soplado de PET

    Las máquinas de moldeo por soplado de la marca Blowmak están equipadas con el controlador c550, servomotores MCS, servoconvertidores i750 cabinet y convertidores de frecuencia i500. Gracias, en gran medida, a los productos de Lenze, estas máquinas destacan por su funcionamiento con eficiencia energética y sus bajos costes de explotación.

Encontremos la arquitectura de servos más adecuada para su máquina

¿Está diseñando una nueva máquina, modernizando una arquitectura de accionamiento existente o desea integrar varios servoejes de forma más compacta y eficiente?

Nuestros expertos le ayudarán desde la primera decisión sobre la arquitectura, pasando por la selección y el dimensionamiento, hasta conseguir el servoejes perfectamente adaptado.

Tecnologías para una arquitectura de servo más eficiente

Las funciones técnicas de la plataforma servo ayudan a los fabricantes de maquinaria a agilizar los procesos de ingeniería, reducir el esfuerzo de instalación y crear arquitecturas de maquinaria abiertas y seguras.

¿En qué casos es más recomendable utilizar un servoconvertidor que un convertidor de frecuencia?

Un servoconvertidor resulta adecuado cuando una máquina requiere un posicionamiento preciso, una alta dinámica, cambios rápidos de par o la sincronización de varios ejes. Para movimientos sencillos, en los que predomina el control de la velocidad, un convertidor de frecuencia puede ser la solución más económica.

¿Qué servoconvertidor de Lenze es adecuado para aplicaciones multieje?

El i750 cabinet DC-Link es adecuado para aplicaciones compactas de varios ejes con control centralizado. El i950 cabinet DC-Link resulta adecuado cuando se requieren, además, funciones de accionamiento inteligentes, una alta densidad de potencia y una funcionalidad flexible de control de movimiento.

¿Qué ventajas ofrece un sistema de rieles de corriente continua?

Un sistema de barras de CC conecta varios servoconvertidores a través de un circuito intermedio de tensión continua común. De este modo , se pueden reducir los cables de alimentación, simplificar la estructura de los armarios de control y crear sistemas multieje compactos.

¿Qué sistemas de retroalimentación del motor son compatibles?

En función del servoconvertidor y de la configuración del módulo, se admiten diferentes sistemas de retroalimentación. Entre ellos se incluyen, entre otros, HIPERFACE DSL y EnDat 3. La elección depende de la precisión, la dinámica, el motor y la arquitectura de la máquina.

¿Qué sistemas de comunicación son compatibles con los servoconvertidores?

Dependiendo del producto, los servoconvertidores son compatibles, entre otros, con EtherCAT, PROFINET, CAN, PROFIBUS y EtherNet/IP. Además, se dispone de perfiles de accionamiento como CiA 402 y PROFIdrive.

¿Qué funciones de seguridad hay disponibles?

Dependiendo del modelo del dispositivo, se admiten funciones de seguridad hasta SIL 3/PL e, categoría 4, así como comunicación segura a través de FSoE o PROFIsafe.

¿Qué hay que tener en cuenta en materia de ciberseguridad y CRA?

Los fabricantes de maquinaria deben comprobar qué funciones de ciberseguridad están integradas, qué firmware se necesita, cómo se distribuyen las actualizaciones y qué requisitos de la CRA se cumplen. La información debe referirse al producto, al firmware y al momento en que se proporciona.

¿Cómo se pueden integrar de forma estandarizada los servoconvertidores en entornos PROFINET?

PROFIdrive establece una comunicación estandarizada entre el controlador, el accionamiento y el sistema de ingeniería. El perfil define cómo se acceden, se parametrizan y se diagnostican los accionamientos en los sistemas PROFIBUS y PROFINET.

Para los fabricantes de maquinaria , esto se traduce en un menor esfuerzo en las interfaces, módulos de control más reutilizables y procesos de ingeniería más coherentes, desde la configuración del proyecto hasta el servicio técnico.

PROFIdrive está normalizado en la norma IEC 61800-7 y se puede combinar con perfiles PROFINET como PROFIsafe y PROFIenergy. El i750 cabinet DC-Link, el i950 cabinet y el i950 cabinet DC-Link son compatibles con PROFIdrive en función de las características específicas del dispositivo y de la comunicación.

¿Cómo aceleran las herramientas de ingeniería y el ajuste automático la puesta en marcha?

Las herramientas EASY Engineering Tools facilitan procesos integrales, desde la selección y el diseño del producto hasta la parametrización, la puesta en marcha y el mantenimiento.

La función de autoajuste simplifica la configuración de los parámetros de control y ayuda a adaptar más rápidamente los servoejes a la mecánica y al comportamiento de la carga. De este modo, los fabricantes de maquinaria se benefician de un menor número de cambios de herramienta, una configuración más rápida de los controladores y procesos de ingeniería coherentes.

Descubre las EASY Engineering Tools

¿Qué funciones de la máquina es compatible con el software de aplicación FAST?

FAST ofrece módulos de software ya preparados para funciones de movimiento típicas:

  • Control de velocidad
  • tablas de posicionamiento
  • Reductor electrónico
  • Sincronización con corrección de marcas
  • Funciones de bobinado

En el i950 cabinet y el i950 cabinet DC-Link, estas aplicaciones tecnológicas respaldan el enfoque de«parametrizar en lugar de programar». Las funciones de máquina probadas pueden reutilizarse en diferentes variantes y proyectos posteriores.

¿Qué posibilidades ofrece un sistema de control del motor sin sensores?

El control de motores sin sensores permite regular motores adecuados sin necesidad de un sistema adicional de retroalimentación del motor. Esto puede reducir el número de componentes y conexiones, y aportar mayor flexibilidad a la hora de diseñar conceptos de accionamiento más económicos.

La idoneidad concreta depende del motor, la aplicación, la dinámica, los requisitos de posicionamiento y el método de regulación. Por lo tanto, el control de motores sin sensores no es la solución adecuada para todas las aplicaciones de servoaccionamiento.