El servoconvertidor i750 cabinet DC-Link ofrece, modelo evolucionado del i700 cabinet, todo lo necesario para un control de movimiento preciso y dinámico en aplicaciones multieje complejas y dispone de diferentes opciones de seguridad. El soporte a la tecnología monocable (OCT) reduce el trabajo de cableado al mismo tiempo que evita las posibilidades de fallos. 

En su versión de eje simple o de doble eje, el i750 cabinet DC-Link con el alimentador respectivo se integra perfectamente en los sistemas basados en EtherCAT o PROFINET y soporta estándares tales como CiA 402 o PROFIdrive.

Para potencias mayores en el rango de 45 hasta 250 kW, puede utilizarse el servoconvertidor i950 cabinet.

Características principales

  • Sistema de interconexión del bus de CC
  • Anchura de diseño reducida a partir de 50 mm para doble eje
  • Módulos de eje múltiples aptos para sobrecarga para potencias de 1.1 … 30 kW
  • Tecnología de seguridad opcional integrada con numerosas funciones, cumple hasta SIL3/PLe cat. 4
  • Sistemas de realimentación: Multi-Encoder y resólver
  • Realimentación sobre la tecnología monocable (OCT): Hiperface DSL y EnDat 3
  • Función Auto-tuning para un ajuste sencillo y rápido.
  • Sensorless Motor Control (apto para el tipo de regulación del motor SLSM-PSM y la serie de motores Lenze m550 y m650) con eficiencia energética
  • Conforme al CRA a partir de junio de 2026

Datos técnicos y características (módulos de eje)

Datos técnicos

Monoeje: 1.1 ... 30 kW
Eje doble: 1.1 ... 7.5 kW

Conexiones

Rango de alimentación de CC: 260 ... 775 V
(conexión a la red central mediante módulos de alimentación)
2x entrada digital
Activación del freno de mantenimiento
Monitorización de la temperatura del motor
Entrada de resólver/encóder múltiple para realimentación (motor)

Comunicación

EtherCAT (CIA 402)
PROFINET (PROFIdrive)
Bus de seguridad FSoE
Bus de seguridad PROFIsafe en PROFINET
Funcionamiento con PLC de seguridad

Datos técnicos y características (módulos de alimentación)

Datos técnicos

Tensión de salida: CC
Corriente nominal de circuito intermedio de CC: 30 A y 60 A

Conexiones

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Resistencia de freno
1x entrada digital - control del chopper de frenado
1x salida digital – Estado del chopper de frenado

Configurar producto

Product support