Lenze FAST Application Software para la automatización modular de máquinas

La creciente digitalización en la ingeniería mecánica exige soluciones de software innovadoras y conectadas. El software de aplicación Lenze FAST le ofrece una potente caja de herramientas para la automatización modular de máquinas. Los módulos de software estandarizados para control de movimiento y automatización pueden combinarse de forma flexible, sin necesidad de programación.

Funciones estándar integradas para infraestructura y optimización de máquinas, junto con una arquitectura de software que crece automáticamente con usted, aceleran sus procesos de ingeniería y reducen significativamente el tiempo de puesta en marcha. Proporcionando tiempo para lo esencial: sus innovaciones

Logre más con menos esfuerzo

La arquitectura de software multiplataforma para accionamientos y movimiento reduce interfaces, aumenta la reutilización y ahorra hasta un 80% del tiempo de ingeniería.

Nuestros módulos FAST en resumen

El software de aplicación FAST consta de tres módulos: Logic, Motion e IoT, a los que se asignan áreas funcionales comunes.

Logic

Logic​

Funciones lógicas, fundamentos de programación estructurada y funciones independientes del eje.

Motion

Basic Motion

Implementación de funciones básicas de movimiento como velocidad o posicionamiento de un eje.

Posicionamiento y seguimiento

Posicionamiento preciso y simulación sencilla de movimientos sincronizados.

Sincronización y levas

Movimientos de eje sincronizados con precisión para aplicaciones exigentes como cortadoras transversales, engranajes electrónicos y control de discos de leva – para máxima eficiencia y fiabilidad de procesos.

Bobinado

Tecnología de bobinado inteligente para un control preciso y una distribución óptima del material.

Robótica integrada

Movimientos de eje coordinados, por ejemplo, para pick-and-place – se puede usar de forma flexible en pórticos, cinemáticas delta y Scara con hasta 5 grados de libertad.

Almacenamiento y recuperación

Máquinas automatizadas de almacenamiento y recuperación que mueven mercancías de forma totalmente automatizada e inteligente – vertical y horizontalmente. Ideal para centros modernos de producción y logística.

Ventajas de Lenze FAST de un vistazo


Menor plazo de comercialización gracias a módulos de software preconfigurados y probados


Máxima eficiencia gracias a programación simplificada y operación intuitiva


Mayor productividad al ahorrar tiempo para innovaciones


Alta modularidad gracias a programación orientada a objetos y estándares abiertos


Máxima fiabilidad gracias a menos pruebas manuales y menos errores

Módulos tecnológicos para aplicaciones versátiles de automatización

Dentro de los módulos de máquina, la tecnología se presenta en forma de módulos tecnológicos preconfigurados basados en control de movimiento del FAST Toolbox. Reúnen la experiencia de miles de aplicaciones realizadas. La ventaja es clara: reducción de los tiempos de desarrollo para funciones básicas específicas de tecnología y funciones extensas y probadas llevadas directamente al proyecto de ingeniería. Los módulos están listos para usar, se pueden ampliar individualmente y hacen de Lenze FAST una solución especialmente eficiente para la automatización – desde aplicaciones simples hasta lógica de máquina compleja.

  • Acceso rápido a conceptos modulares de máquina

  • Soporta aplicaciones centrales como control de movimiento, robótica y sincronización

  • Abierto para integración OPC UA DI e IIoT

  • Personalizable de forma flexible y preparado para el futuro

  • La plantilla de aplicación FAST proporciona una estructura de programación organizada

Funciones FAST para mayor eficiencia en la creación de máquinas modulares

Nuestras funciones FAST como conjuntos de parámetros conmutables, grupos Hot Connect para expansiones modulares en funcionamiento y participantes opcionales en la red EtherCAT apoyan de forma óptima este enfoque y permiten la creación de soluciones de máquina modulares, escalables y preparadas para el futuro.

Las funciones FAST ofrecen ventajas concretas para sus procesos modulares de ingeniería y operación

Configuración sencilla hasta la puesta en marcha
Programación modular en el proyecto garantiza que nada cambie tras la puesta en marcha. Al encender el interruptor principal, el dispositivo reconoce inmediatamente la configuración.

Cambio rápido en funcionamiento gracias a participantes opcionales
La programación modular utilizada en el proyecto puede adaptarse en caso de cambio de receta. Detener la máquina para realizar este cambio es posible y está permitido sin ningún problema.

Sin interrupción de procesos gracias a Hot Connect
La programación modular permite modificar el sistema durante el funcionamiento. No es necesario detener la máquina para cambiar módulos.

Integración simplificada
Integración más sencilla y universal de componentes de terceros.

Programación modular como base para soluciones de automatización preparadas para el futuro

El uso del software de aplicación Lenze FAST transforma el enfoque de programación. La programación convencional se sustituye por programación modular, y los elementos mecatrónicos de la máquina se representan mediante módulos de máquina basados en software: estos módulos están claramente encapsulados, son reutilizables y tienen una estructura estandarizada. Esto reduce la complejidad, simplifica el desarrollo de software y mejora su calidad.

Con módulos de software preprobados y documentados, también se reducen los costes de mantenimiento a largo plazo y se garantiza una gestión optimizada de recursos en su equipo de ingeniería.

Gracias a interfaces estandarizadas y al uso de estándares abiertos como PLCopen, el sistema Lenze se mantiene abierto, flexible y escalable – ideal para máquinas que evolucionan con sus necesidades.

Ventajas de Lenze FAST de un vistazo

Código claro:
Más fácil de mantener, entender y probar

Escalabilidad:
Añada nuevas funciones fácilmente

Reutilización:
Use los módulos estándar múltiples veces

Trabajo en equipo más sencillo:
Separación clara de áreas funcionales

Integración coherente en Lenze Engineering Suite

Los módulos de software FAST están completamente integrados en la Lenze Engineering Suite. Con funciones como visualización, gestión de usuarios, manejo de recetas y más, se crea un proceso de desarrollo continuo desde la planificación hasta la puesta en marcha. La Suite se basa en estándares abiertos y permite una integración sencilla en procesos de ingeniería existentes – para un trabajo eficiente y fiable en cada fase del ciclo de vida de la máquina.

Descubre más sobre la Lenze Engineering Suite​

FAQs

¿FAST es una abreviatura y qué significa?

Sí, FAST es la abreviatura de Feasibly Applicable Software Toolbox (Caja de herramientas de software aplicable de forma factible).

¿Qué es la plantilla de aplicación Lenze FAST?

La FAST Application Template es una plantilla de aplicación estandarizada por Lenze para programación estructurada y modular en PLC Designer. Permite implementar de forma eficiente sistemas de automatización mecatrónicos mediante el uso de módulos de máquina y aplicaciones de módulo ya preparados y reutilizables – por ejemplo, para funciones de una unidad transportadora o una unidad de impresión.

¿Se pueden usar los módulos tecnológicos FAST de forma independiente?

Sí, los módulos son autónomos y pueden probarse y sustituirse de forma independiente.

¿Qué controladores son compatibles?

Lenze FAST funciona tanto con controladores Lenze como con servovariadores de la serie i900.

¿Dónde se realiza el control de movimiento: en el controlador o en el variador?

Dependiendo de la aplicación, el control puede ser centralizado o descentralizado.

¿Existe integración con la nube o IIoT?

Sí, la arquitectura admite requisitos modernos como visualización, IIoT y conectividad con la nube.

¿Qué diferencia hay entre la programación modular y la convencional?

La programación convencional suele ser monolítica y difícil de mantener.

La programación modular con Lenze FAST se basa en bloques funcionales encapsulados y reutilizables, lo que permite una mejor estructura, ampliaciones más sencillas y un menor esfuerzo en pruebas.

 

¿Cómo apoya FAST los conceptos modulares de máquina?

Mediante módulos de software estandarizados, funciones Hot Connect y participantes EtherCAT opcionales, las máquinas pueden construirse, ampliarse y adaptarse de forma flexible incluso durante su funcionamiento, sin necesidad de realizar grandes modificaciones en el proyecto global.

¿En qué se diferencia FAST de las soluciones tradicionales de control de movimiento?

FAST combina el control de movimiento con lógica PLC y funcionalidad IoT en una arquitectura de software unificada. En lugar de limitarse al control de ejes, FAST ofrece soluciones escalables y orientadas a la aplicación para módulos completos de máquina.

Formulario de contacto