Fewer variants. Less complexity. Greater efficiency in engineering, procurement, and service.
El Lenze Smart Motor m300 ha sido diseñado específicamente para responder a las exigencias de los sistemas de transporte modernos. Permite a fabricantes de maquinaria e integradores de sistemas de transporte reducir los costes de ingeniería, compras y servicio técnico, mientras simplifican y estandarizan sus soluciones de accionamiento. Su eficacia ya ha sido demostrada en aplicaciones de transporte a nivel mundial, con más de 250.000 instalaciones en funcionamiento.
Más información sobre nuestros casos de éxito en manipulación de materiales
Desde aplicaciones clásicas de sistemas transportadores hasta sistemas Heavy Duty capaces de manejar cargas de hasta 6,8 toneladas métricas, el Smart Motor ayuda a los fabricantes de todo el mundo a estandarizar sus sistemas de accionamiento.
El aumento de la diversidad de variantes incrementa el esfuerzo necesario en ingeniería, aprovisionamiento, almacenamiento y servicio técnico. El Lenze Smart Motor m300 ha sido desarrollado precisamente para reducir esta complejidad y proporcionar un concepto de accionamiento estandarizado para sistemas de transporte horizontal. Su amplia aceptación en el mercado demuestra que la reducción de variantes y la estandarización de los conceptos de accionamiento se han convertido en factores competitivos clave para numerosos fabricantes de sistemas de transporte. Sus ventajas de un vistazo
Sus ventajas de un vistazo
- Menor número de variantes de accionamiento gracias a su alta capacidad de sobrecarga.
- Reducción del esfuerzo de ingeniería.
- Procesos de aprovisionamiento más sencillos.
- Puesta en marcha sencilla.
- Parametrización inalámbrica extremadamente simple mediante NFC.
- Solución probada en aplicaciones de manipulación de materiales a gran escala.
El Lenze Smart Motor m300 ofrece un rendimiento excepcional en aplicaciones con frecuentes ciclos de arranque y parada, tiempos de ciclo reducidos y un gran número de accionamientos instalados. Su versatilidad permite su utilización tanto en sistemas convencionales de manipulación de materiales como en líneas de transporte para cargas de hasta 6,8 toneladas, ya sea en entornos estándar, de productos frescos o de congelación.
Entre sus aplicaciones más habituales se encuentran los transportadores de rodillos, cintas transportadoras, transportadores de cadena, unidades de transferencia en esquina y carros de transferencia, elementos clave en los sistemas modernos de transporte e intralogística.
La facilidad de uso es uno de los grandes beneficios del Lenze Smart Motor m300. Gracias a la tecnología NFC, la parametrización puede realizarse de manera inalámbrica desde un smartphone o un PC, incluso con el motor desconectado de la alimentación.
Al no requerir direccionamiento ni puesta bajo tensión para su configuración, se reducen considerablemente los tiempos de instalación, puesta en marcha y servicio, aumentando la eficiencia de todo el ciclo de vida de la máquina.
Menos complejidad durante todo el ciclo de vida de la máquina
Los beneficios del Lenze Smart Motor m300 no se limitan al diseño y la ingeniería. Gracias a su concepto de accionamiento estandarizado, también aporta ventajas significativas a las áreas de compras, logística, mantenimiento y servicio técnico.