Servoconvertidor i950 cabinet DC-Link
El i950 cabinet DC-Link inteligente amplía la gama de servomotores de Lenze con una solución para aplicaciones multieje exigentes en las que la precisión, la dinámica, la escalabilidad y la capacidad de integración son fundamentales. Entre sus características principales destacan un sistema de barras colectoras, una elevada densidad de potencia, un cableado reducido, una puesta en marcha simplificada y una estructura flexible y modular. Puede funcionar tanto de forma centralizada a través de un controlador superior como mediante la propia lógica integrada en el accionamiento. El rango de potencia se sitúa entre 0.55 y 45 kW, completado por una capacidad de sobrecarga suplementaria de hasta 400%. El i950 cabinet DC-Link dispone de diferentes opciones de seguridad. Además, también se reduce el trabajo de cableado gracias al uso de la tecnología monocable (OCT) y se evitan las posibilidades de fallos. Al mismo tiempo, el i950 cabinet DC-Link representa una solución económica y energéticamente eficiente cuando hay muchos ejes
El i950 cabinet DC-Link se puede modularizar de manera flexible y configurar individualmente mediante la realimentación y la conexión de bus de campo. Todo ello reduce la multiplicidad de dispositivos y disminuye los costes de sistema.
Gracias a las interfaces de comunicación modulares, como CAN, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT y EtherNet/IP, así como a la compatibilidad específica con perfiles de accionamiento consolidados, como PROFIdrive y CiA 402 (dependiendo del protocolo), el i950 cabinet se puede integrar de forma flexible y sin problemas en los más diversos entornos de automatización.
Además de las configuraciones de hardware flexibles, el i950 cabinet DC-Link ofrece funciones tecnológicas integradas de serie dentro de nuestro FAST Application Software. Este convertidor puede integrarse fácilmente en soluciones de máquinas modulares a partir de aplicaciones tecnológicas preparadas dentro del marco de nuestro FAST Application Software Toolbox gracias a su PLC integrado: así solo hay que parametrizar en lugar de programar. En caso necesario, los módulos de software prediseñados pueden adaptarse y ampliarse muy fácilmente para satisfacer los requisitos específicos del cliente.
Se cumplen los requisitos de la Directiva de diseño ecológico, norma EN IEC 61800-9-2.
Características principales
- Sistema de interconexión del bus de CC
- Módulos de eje múltiples aptos para sobrecarga para potencias de 0.55 … 45 kW
- Sistemas de realimentación: Multi-Encoder y resólver
- Realimentación sobre la tecnología monocable (OCT): HIPERFACE DSL y EnDat 3
- Escalabilidad modular para el sistema de retroalimentación y las conexiones de bus de campo
- Función Auto-tuning para un ajuste sencillo y rápido.
- Tecnología de seguridad integrada con numerosas funciones, cumple hasta SIL3/PLe cat. 4
- Aplicaciones tecnológicas preparadas, como Table Positioning, Electronic Gearbox, Winder
- Sensorless Motor Control (apto para el tipo de regulación del motor SLSM-PSM y la serie de motores Lenze m550 y m650) con eficiencia energética
- Conforme al CRA a partir de 2027
Datos técnicos y características
| Datos técnicos | 0.55 ... 45 kW |
|---|---|
| Conexiones | 1 AC 230 V |
| Módulos de ampliación (opcionales) | Entrada de resólver/Multi-Encoder para realimentación (motor) |
| Comunicación | EtherCAT |