Wie Lenze dem Weihnachtsmann hilft, die perfekten Weihnachtspullover zu stricken

Jedes Jahr zu Weihnachten dreht sich in der Werkstatt des Weihnachtsmanns nicht nur alles um Spielzeug, sondern auch um kuschelige Pullover, die Wärme und Freude bringen. In diesem Jahr steigt die Nachfrage nach festlicher Strickware sprunghaft an. Der Weihnachtsmann braucht Maschinen, die komplexe Muster verarbeiten, schnell zwischen Designs wechseln und die Produktion sicher und effizient halten können. Deshalb wendet sich der Weihnachtsmann an Lenze.

Die Herausforderung der modernen Textilproduktion

Die Herstellung hochwertiger Weihnachtspullover erfordert Präzision, Flexibilität und Geschwindigkeit. Von komplizierten Schneeflockenmustern bis hin zu auffälligen Rentierdesigns muss jeder Stich perfekt sein. Die Elfen des Weihnachtsmanns brauchen Maschinen, die sich sofort an neue Modelle anpassen, ohne Zeit für die Neukonfiguration zu verschwenden. Hier kommt die modulare Textillösung von Lenze ins Spiel: der Servoantrieb i950, ein modulares Maschinenkonzept auf Basis von FAST-Anwendungssoftwaremodulen und MCS-Servomotoren.

Intelligente Steuerung mit dem Servoantrieb i950

Der Servoantrieb i950 ist das Gehirn hinter den Strickmaschinen des Weihnachtsmanns. Seine modulare Skalierbarkeit ermöglicht die nahtlose Integration von Rückmeldesystemen und Feldbusanschlüssen, sodass er sich leicht an unterschiedliche Maschinenarchitekturen anpassen lässt. Mit integrierten Sicherheitsmodulen sorgt der i950 dafür, dass die Elfen auch dann sicher sind, wenn die Werkstatt auf Hochtouren läuft. Funktionen wie Safe Torque Off (STO) und Safe Stop 1 (SS1) sorgen für Sicherheit bei der Massenproduktion.

Flexibilität durch modulares Maschinendesign

Das Geheimnis der Effizienz des Weihnachtsmanns? Modularität. Dank der vorkonfigurierten FAST-Anwendungssoftwaremodule von Lenze können die Maschinen im Handumdrehen zwischen verschiedenen Pulloverdesigns wechseln. Ob klassisches nordisches Muster oder moderne Variante – das modulare Konzept sorgt für weniger Ausfallzeiten und mehr Kreativität. Der Weihnachtsmann kann jeden Wunschzettel erfüllen, ohne aus dem Takt zu kommen.

Präzision mit MCS-Servomotoren

Hinter jedem perfekten Stich steckt ein Motor, der Genauigkeit und Geschwindigkeit liefert. Die synchronen MCS-Servomotoren von Lenze bieten dynamische Leistung für Textilanwendungen. Sie sorgen für eine reibungslose Bewegungssteuerung der Strickköpfe und Garnzuführungen, selbst bei hohen Geschwindigkeiten. Diese kompakten und effizienten Motoren sorgen dafür, dass die Produktionslinie des Weihnachtsmanns reibungslos läuft.

Kontaktformular