木工行业的创新:

Lenze 自动化解决方案

您在木材工业自动化领域的合作伙伴

木工行业正经历着持续的变革,Lenze很荣幸能成为

您值得信赖的合作伙伴。在数字化成为常态的今天,我们成功应对木工机械行业的挑战、走在提供创新型自动化解决方案的前沿。

我们应对木材工业挑战的解决方案一览:

全面的运动控制

Lenze 可以解决面向各方位的整机运动问题。分布式

变频器解决方案 i550 motec 以及 i750 和 i950 等精密伺服系统可实现高要求加工过程中的精确定位和移动。

互联性和数字化

Lenze正在通过推动机床互联互通的解决方案塑造木

工行业的未来。我们的技术可实现精密表面加工的同时、确保最高的安全标准。通过我们基于智能云的 x4 平台和x4 Remote远程机床访问选项,轻松连接网络。

易用性和数字孪生

Lenze 在客户可用性方面树立了标杆。通过使用数字

孪生系统,我们为客户提供端到端的数字工程基本前提。作为工业4.0的一部分,使用精确高效的解决方案进行木制品的个性化设计,尤其是在今天、明天以及未来的建筑和家具制造领域。

驾驭自动化的复杂性

应对定制木制品的需求日益增长,需要先进的自动化解决方案。Lenze以模块化和可扩展性为重点,在实现高要求机床运动控制概念领域处于领先地位。

安全和开放接口

我们的解决方案不仅能确保系统内的顺畅通信,还能确保 IT 安全方面的最高标准。我们标准化的 Ethercat 和OPC UA接口可确保与我们的伺服变频器控制器进行通信。

精度和性能

Lenze 可确保切割、磨削和仿形加工的精度。我们的

产品,如智能i950伺服系统,可提供无传感器控制和最高效率。

流程优化

 

我们功能强大的控制器 c550 不仅处理能力强,还能

轻松使用状态监测OEE计算等功能,从而实现有效的流程优化。

模块化和运动同步过程控制

从智能i950伺服到紧凑型控制器,如c430c520。模块化的设计使得Lenze的解决方案可灵活满足您的需求,实现精确的运动同步过程控制。

广泛的自动化产品组合:

有Lenze在您身边,您就能塑造木工行业的未来。依靠我们多年的经验和广泛的产品组合,您可成功应对行业挑战。Lenze-木工行业自动化领域的创新、可靠和进步。

了解更多信息

立即了解有关我们自动化解决方案的更多信息。

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1