Váš nápad.
Naše řešení.
Ihned k použití

EASY System Designer – Inteligentní nástroj pro plánování a návrh strojů připravených na budoucnost

Plánujte rychleji. Rozhodujte se s jistotou. Automatizujte s lehkostí.

Ve světě, kde se vývojové cykly zkracují a požadavky na stroje jsou stále složitější, jsou potřeba autonomní nástroje. Lenze EASY System Designer je řešením: rychlý, výkonný webový plánovací nástroj pro vývoj kompletních řešení pohonů a automatizace – od jednotlivých os až po modulární architekturu strojů.

Díky inovativním funkcím, intuitivnímu rozhraní a integrované expertní logice EASY System Designer efektivně a přesně vdechuje život vašim nápadům na stroje – a to i bez hlubokých znalostí pohonů. Nástroj, vyvinutý pro konstruktéry, techniky a projektové týmy ve strojírenství, kombinuje technologickou dokonalost se skutečnou uživatelskou přívětivostí. A co je nejlepší: je zdarma, okamžitě k dispozici a je součástí komplexní sady nástrojů Lenze.

Začněte nyní zdarma

Výhody EASY System Designeru v kostce

 

Sebevědomé plánování
díky ověřeným řešením

 

Transparentní a kolaborativní
díky centrální platformě


Quick implementation thanks
to automated suggestions


Připraveno na budoucnost
díky propojení s Lenze Engineering Suite


Flexibilní aplikace díky
modulární struktuře

Všechny inženýrské nástroje jsou k dispozici v sekci ke stažení.

 

Jednoduchý návrh stroje – rychlé a snadné vytvoření funkčního stroje

Navrhování vašeho stroje nemůže být jednodušší: s několika podrobnostmi o aplikaci integrovaný průvodce automaticky navrhne vhodné, funkční řešení – ověřené a připravené k použití. To nejen šetří čas, ale také snižuje rizika plánování v raných fázích projektu. Ti, kteří potřebují více svobody, mohou přepnout do expertního režimu a přizpůsobit navrhované varianty nebo vybrat alternativní možnosti. Pro obzvláště složité požadavky lze pomocí Machine Design modulárně mapovat celou strukturu stroje – včetně elektrických, mechanických a softwarových komponent.

To umožňuje přesně a efektivně implementovat jak standardní úkoly, tak i vysoce přizpůsobené požadavky – bez ohledu na to, zda se jedná o jednu osu nebo komplexní strojní řešení.

Myslete modulárně. Implementujte flexibilně.

Klíčovou vlastností EASY System Designeru je jeho schopnost mapovat složité stroje modulárním způsobem. Strukturované rozdělení do funkčních oblastí umožňuje jasné plánování a flexibilní přizpůsobení i rozsáhlých automatizačních řešení – ať už se jedná o nový vývoj nebo o rozšíření již fungujících strojů.

Opětovné použití již naplánovaných modulů výrazně zvyšuje efektivitu: místo začínat od nuly lze stávající komponenty projektu převzít, upravit a rekombinovat. To umožňuje rychlejší provádění iterací a úpravy podle nových požadavků se stávají rutinním procesem.

Společné plánování – centrálně propojené

Moderní vývoj strojů je týmová práce. EASY System Designer umožňuje spolupráci prostřednictvím centrální cloudové platformy. Projekty lze sdílet mezi odděleními, společně na nich pracovat a dále je rozvíjet kdykoli – bez ohledu na to, zda pracujete s vlastním týmem, se zákazníkem nebo s odborníky Lenze.

Standardizovaná dokumentace, jednotné databáze a transparentní protokoly výsledků vytvářejí bezproblémový pracovní postup, který zahrnuje všechny účastníky a minimalizuje úsilí o koordinaci. To transformuje inženýrství v síťový proces s jasnými výsledky.

Seamlessly integrated into existing engineering processes

The EASY System Designer integrates seamlessly into existing engineering processes. Selected products can be transferred directly to the EASY Product Finder to determine prices or initiate an order. Complete project structures can also be transferred to the PLC Designer ,which significantly simplifies software development.

One tool, many benefits

With EASY System Designer, you take the next step in the digital transformation of your engineering.You not only plan more efficiently, but also sustainably increase the quality of your solutions – without installation effort, without license costs, without technological obstacles.

Plan your drive and automation solution now

 

EASY System Designer – průvodce pro váš úspěch

Objevte širokou škálu užitečných návodů pro EASY System Designer! Srozumitelné postupy krok za krokem vás provedou všemi důležitými funkcemi – od jednoduchého návrhu pohonů přes kompletní řešení strojů až po pokročilé režimy, praktické nástroje a správu projektů.

Návody vám přehledně ukážou, jak efektivně vytvářet, upravovat a spravovat projekty, a nabídnou cenné tipy pro optimální využití EASY System Designeru.

Co vám to přinese:

  • Rychlý start a jistotu při práci
  • Úsporu času díky jasným příkladům
  • Maximální využití všech funkcí
  • Podporu při běžných i složitějších úkolech

Začněte ještě dnes a posuňte své inženýrské procesy na vyšší úroveň!

Kontakt