Menej variantov. Menej zložitosti. Vyššia efektivita v inžinierstve, obstarávaní a servise.
Smart Motor m300od Lenze bol vyvinutý špeciálne tak, aby spĺňal požiadavky moderných dopravníkových systémov. Pomáha výrobným firmám a výrobcom dopravníkov znižovať náklady na technické riešenia, obstarávanie a servis, a zároveň štandardizovať ich koncepty pohonov. Toto riešenie sa osvedčilo po celom svete v dopravníkových aplikáciách a momentálne je používané vo viac než štvrť milióne inštalácií.
Im więcej wariantów, tym większe nakłady na projektowanie, zakupy, magazynowanie i serwis. Lenze Smart Motor m300 pomaga ograniczyć tę złożoność dzięki standaryzacji napędów w poziomych systemach transportowych. Sukces rozwiązania na rynku potwierdza, że uproszczenie portfolio i standaryzacja napędów to dziś jedne z najważniejszych sposobów na zwiększenie efektywności i konkurencyjności producentów systemów transportowych.
To rozwiązanie doskonale sprawdza się w aplikacjach charakteryzujących się częstym cyklem start-stop, krótkimi czasami taktowania oraz dużą liczbą zainstalowanych napędów. Zakres zastosowań obejmuje zarówno standardowe systemy transportowe, jak i linie do transportu ciężkich ładunków o masie do 6,8 tony. Smart Motor może być stosowany w różnych warunkach pracy – od typowych środowisk przemysłowych po aplikacje w branży spożywczej, również w strefach chłodniczych i mroźniczych.
Typowe zastosowania obejmują przenośniki rolkowe, taśmowe i łańcuchowe, transfery kątowe oraz wózki transferowe wykorzystywane w nowoczesnych systemach transportu i przenoszenia materiałów.
Okrem štandardizácie je jednoduché používanie jednou z hlavných výhod Smart Motoru. Parameterizácia sa vykonáva cez NFC priamo pomocou smartfónu alebo počítača. Motor nemusí byť pri tom zapnutý a nie je potrebné žiadne adresovanie. To výrazne znižuje námahu pri spustení do prevádzky a servise.
NFC priamo cez smartfón alebo počítač. Motor pri tom nemusí byť zapnutý a nie je potrebné žiadne adresovanie. Toto výrazne zjednodušuje spustenie do prevádzky a servis.