Servo menič i950 cabinet
Inteligentný servo menič i950 cabinet ponúka všetko potrebné na presné a dynamické riadenie pohybu v komplexných viacosových aplikáciách a disponuje mnohými bezpečnostnými funkciami. Dôraz sa kladie na vysokú hustotu výkonu, zníženie množstva kabeláže, zjednodušenie uvedenia do prevádzky a flexibilnú modulárnu architektúru. Prevádzku je možné riadiť buď centrálne prostredníctvom nadradenej riadiacej jednotky, alebo pomocou vlastnej logiky pohonu. Rozsah výkonu je od 0.37 do 250 kW. Navyše použitie technológie One Cable Technology (OCT) znižuje množstvo potrebných zapojení a zabraňuje rušeniu.
Servo menič i950 cabinet ponúka flexibilnú modulárnosť a je možné ho prispôsobiť pre spätnú väzbu a pripojenie k zbernici. Tým sa znižuje počet variantov a znižujú sa náklady na systém.
Vďaka modulárnym komunikačným rozhraniam, ako sú CAN, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT a EtherNet/IP, ako aj cielenému podporovaniu osvedčených profilov pohonov, ako je CiA 402 (v závislosti od protokolu), je možné i950 cabinet flexibilne a bezproblémovo integrovať do celého radu automatizačných prostredí.
Okrem flexibilných hardvérových konfigurácií je i950 cabinet štandardne vybavený integrovanými technologickými funkciami, ktoré sú súčasťou nášho FAST Aplikačného Softvéru. Vďaka vopred nakonfigurovaným technologickým aplikáciám v rámci nášho softvérového nástroja FAST Aplikačný Softvér sa dá tento systém ľahko integrovať do modulárnych strojových riešení vďaka zabudovanému PLC – namiesto programovania ho stačí len parametrizovať. V prípade potreby možno predpripravené softvérové moduly veľmi jednoducho prispôsobiť a rozšíriť.
Požiadavky smernice o ekodizajne, norma EN IEC 61800-9-2, sú splnené.
Upozornenia
- Osové moduly, ktoré sú schopné odolať viacerým preťaženiam v rozsahu výkonu 0.37 – 250 kW
- Systémy spätnej väzby Multi snímače a rezolvery
- Spätná väzba cez One Cable Technology (OCT): HIPERFACE DSL a EnDat 3
- Modulárna rozšíriteľnosť pre systém spätnej väzby a zbernicové pripojenia
- Funkcia automatického ladenia pre rýchle a ľahké nastavenie regulátora
- Voliteľná integrovaná bezpečnostná technológia s množstvom funkcií, spĺňajúca požiadavky až do úrovne SIL3/PLe kat. 4
- Pripravené technologické aplikácie, napr. polohovanie stola, elektronická prevodovka, navíjačka
- Riadenie motorov bez snímačov (podpora režimu riadenia motorov SLSM-PSM a energeticky úsporných sérií motorov Lenze m550 a m650 triedy IE5/IE6)
- V súlade s normou CRA od roku 2027 (s aktualizáciou firmvéru na verziu vyššiu ako 2.x)
- Integrované funkcie kybernetickej bezpečnosti (firmvér v2.0 a novší)
Technické údaje a funkcie
| Technické údaje | 0.37 ... 250 kW |
|---|---|
| Pripojenia | 1 AC 230 V |
| Rozširujúce moduly (voliteľné) | Rozširujúce moduly (voliteľné): |
| Komunikácia | EtherCAT |